- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0128Klucze z grzechotką |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Korpus – stal do ulepszania cieplnego, nakrętka i grzechotka – stal automatowa utwardzona dyfuzyjnie.Wersja:Oksydowane. Za dopłatą – chromowane matowe lub na wysoki połysk.Wskazówka:Sworznie mocujące A (do grzechotek), wykonanie normalne: Do mocowania i luzowania w ograniczonej przestrzeni przy pokonywaniu większych odległości. Przy zmianie kierunku zaciskania należy obrócić uchwyt dźwigni o 180°.
Sworznie mocujące B, wykonanie specjalne: Do mocowania i luzowania w ograniczonej przestrzeni przy pokonywaniu małych odległości. Uchwyt dźwigni nie jest przestawiany podczas zmiany kierunku zaciskania. Należy wyciągnąć go w celu zablokowania w kolejnym rowku.
Klucz z otworem pasowanym o Ø H7 z rowkiem wpustowym wg DIN 6885 Bl. 1.Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne, otwory pasowane i kwadratowe. Wymiar „A” - inne długości, za dopłatą. Wykonanie specjalne: grzechotka B.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Możliwość mocowania | X | A=Długość rękojeści | A2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | Liczba rowków grzechotki | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0128.310 | gwint wewnętrzny | M10 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 7 | | | 388,69 PLN | | K0128.312 | gwint wewnętrzny | M12 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 7 | | | 388,69 PLN | | K0128.314 | gwint wewnętrzny | M14 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | | | 464,89 PLN | | K0128.316 | gwint wewnętrzny | M16 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | | | 464,89 PLN | | K0128.318 | gwint wewnętrzny | M18 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 | | | 597,84 PLN | | K0128.320 | gwint wewnętrzny | M20 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 | | | 597,84 PLN | | K0128.322 | gwint wewnętrzny | M22 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 817,67 PLN | | K0128.324 | gwint wewnętrzny | M24 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 817,67 PLN | | K0128.327 | gwint wewnętrzny | M27 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 817,67 PLN | | K0128.330 | gwint wewnętrzny | M30 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 | | | 1 560,88 PLN | | K0128.336 | gwint wewnętrzny | M36 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 | | | 1 560,88 PLN | | K0128.342 | gwint wewnętrzny | M42 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 | | | 1 560,88 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Możliwość mocowania | X | A=Długość rękojeści | A2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | Liczba rowków grzechotki | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0128.412 | otwór pasowany z rowkiem | 12 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 7 | | | 493,99 PLN | | K0128.414 | otwór pasowany z rowkiem | 14 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | | | 589,36 PLN | | K0128.415 | otwór pasowany z rowkiem | 15 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | | | 589,36 PLN | | K0128.416 | otwór pasowany z rowkiem | 16 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | | | 589,36 PLN | | K0128.418 | otwór pasowany z rowkiem | 18 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 | | | 788,72 PLN | | K0128.420 | otwór pasowany z rowkiem | 20 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 | | | 788,72 PLN | | K0128.422 | otwór pasowany z rowkiem | 22 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 1 075,03 PLN | | K0128.425 | otwór pasowany z rowkiem | 25 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 1 075,03 PLN | | K0128.427 | otwór pasowany z rowkiem | 27 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 1 075,03 PLN | | K0128.430 | otwór pasowany z rowkiem | 30 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 | | | 2 042,45 PLN | | K0128.436 | otwór pasowany z rowkiem | 36 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 | | | 2 042,45 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Możliwość mocowania | SW | A=Długość rękojeści | A2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | Liczba rowków grzechotki | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0128.510 | gniazdo czworokątne | 10 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 7 | | | 456,58 PLN | | K0128.512 | gniazdo czworokątne | 12 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 7 | | | 456,58 PLN | | K0128.513 | gniazdo czworokątne | 13 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | | | 539,57 PLN | | K0128.514 | gniazdo czworokątne | 14 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | | | 539,57 PLN | | K0128.517 | gniazdo czworokątne | 17 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 | | | 726,41 PLN | | K0128.519 | gniazdo czworokątne | 19 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 1 000,30 PLN | | K0128.520 | gniazdo czworokątne | 20 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 1 000,30 PLN | | K0128.522 | gniazdo czworokątne | 22 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 1 000,30 PLN | | K0128.524 | gniazdo czworokątne | 24 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 1 000,30 PLN | | K0128.530 | gniazdo czworokątne | 30 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 | | | 1 892,92 PLN | | K0128.532 | gniazdo czworokątne | 32 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 | | | 1 892,92 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|