Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej
K0123

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – nierdzewne 1.4305.

Wersja:Dźwignia powlekana tworzywem sztucznym.
Części stalowe niepowlekane.
Wskazówka:Seryjnie wykonywane są:
pomarańczowe RAL 2004, w kolorze czerwieni rubinowej RAL 3003, srebrne metaliczne.

Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, kolory i wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0123 Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej 356 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Powierzchnia
korpusu
RozmiarXDD1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K0123.00427X10czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771610 29,44 PLN
K0123.0042X10pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771610 29,44 PLN
K0123.0043X10srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771610 29,44 PLN
K0123.00427X15czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771615 29,44 PLN
K0123.0042X15pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771615 29,44 PLN
K0123.0043X15srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771615 29,44 PLN
K0123.00427X20czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771620 29,44 PLN
K0123.0042X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771620 29,44 PLN
K0123.0043X20srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771620 29,44 PLN
K0123.00427X25czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771625 29,44 PLN
K0123.0042X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771625 29,44 PLN
K0123.0043X25srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771625 29,44 PLN
K0123.00527X10czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771610 29,44 PLN
K0123.0052X10pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771610 29,44 PLN
K0123.0053X10srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771610 29,44 PLN
K0123.00527X15czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771615 29,44 PLN
K0123.0052X15pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771615 29,44 PLN
K0123.0053X15srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771615 29,44 PLN
K0123.00527X20czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771620 29,44 PLN
K0123.0052X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771620 29,44 PLN
K0123.0053X20srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771620 29,44 PLN
K0123.00527X25czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771625 29,44 PLN
K0123.0052X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771625 29,44 PLN
K0123.0053X25srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771625 29,44 PLN
K0123.10527X10czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771610 29,44 PLN
K0123.1052X10pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771610 29,44 PLN
K0123.1053X10srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771610 29,44 PLN
K0123.10527X15czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771615 29,44 PLN
K0123.1052X15pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771615 29,44 PLN
K0123.1053X15srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771615 29,44 PLN
K0123.10527X20czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771620 29,44 PLN
K0123.1052X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771620 29,44 PLN
K0123.1053X20srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771620 29,44 PLN
K0123.10527X25czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771625 29,44 PLN
K0123.1052X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771625 29,44 PLN
K0123.1053X25srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771625 29,44 PLN
K0123.10627X10czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771610 29,44 PLN
K0123.1062X10pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771610 29,44 PLN
K0123.1063X10srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771610 29,44 PLN
K0123.10627X15czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771615 29,44 PLN
K0123.1062X15pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771615 29,44 PLN
K0123.1063X15srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771615 29,44 PLN
K0123.10627X20czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771620 29,44 PLN
K0123.1062X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771620 29,44 PLN
K0123.1063X20srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771620 29,44 PLN
K0123.10627X25czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771625 29,44 PLN
K0123.1062X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771625 29,44 PLN
K0123.1063X25srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771625 29,44 PLN
K0123.10627X30czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771630 29,44 PLN
K0123.1062X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771630 29,44 PLN
K0123.1063X30srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771630 29,44 PLN
K0123.10627X40czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771640 31,83 PLN
K0123.1062X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771640 31,83 PLN
K0123.1063X40srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771640 31,83 PLN
K0123.10627X50czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771650 31,83 PLN
K0123.1062X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771650 31,83 PLN
K0123.1063X50srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771650 31,83 PLN
K0123.20627X15czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 36,62 PLN
K0123.2062X15pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 36,62 PLN
K0123.2063X15srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 36,62 PLN
K0123.20627X20czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 36,62 PLN
K0123.2062X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 36,62 PLN
K0123.2063X20srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 36,62 PLN
K0123.20627X25czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 36,62 PLN
K0123.2062X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 36,62 PLN
K0123.2063X25srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 36,62 PLN
K0123.20627X30czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 36,62 PLN
K0123.2062X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 36,62 PLN
K0123.2063X30srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 36,62 PLN
K0123.20627X40czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 39,33 PLN
K0123.2062X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 39,33 PLN
K0123.2063X40srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 39,33 PLN
K0123.20627X50czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 39,33 PLN
K0123.2062X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 39,33 PLN
K0123.2063X50srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 39,33 PLN
K0123.20627X60czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 39,33 PLN
K0123.2062X60pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 39,33 PLN
K0123.2063X60srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 39,33 PLN
K0123.20827X15czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 36,62 PLN
K0123.2082X15pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 36,62 PLN
K0123.2083X15srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 36,62 PLN
K0123.20827X20czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 36,62 PLN
K0123.2082X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 36,62 PLN
K0123.2083X20srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 36,62 PLN
K0123.20827X25czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 36,62 PLN
K0123.2082X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 36,62 PLN
K0123.2083X25srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 36,62 PLN
K0123.20827X30czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 36,62 PLN
K0123.2082X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 36,62 PLN
K0123.2083X30srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 36,62 PLN
K0123.20827X40czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 39,33 PLN
K0123.2082X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 39,33 PLN
K0123.2083X40srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 39,33 PLN
K0123.20827X50czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 39,33 PLN
K0123.2082X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 39,33 PLN
K0123.2083X50srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 39,33 PLN
K0123.20827X60czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 39,33 PLN
K0123.2082X60pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 39,33 PLN
K0123.2083X60srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 39,33 PLN
K0123.21027X20czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 36,62 PLN
K0123.2102X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 36,62 PLN
K0123.2103X20srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 36,62 PLN
K0123.21027X25czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 36,62 PLN
K0123.2102X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 36,62 PLN
K0123.2103X25srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 36,62 PLN
K0123.21027X30czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 36,62 PLN
K0123.2102X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 36,62 PLN
K0123.2103X30srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 36,62 PLN
K0123.21027X40czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 39,33 PLN
K0123.2102X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 39,33 PLN
K0123.2103X40srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 39,33 PLN
K0123.21027X50czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 39,33 PLN
K0123.2102X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 39,33 PLN
K0123.2103X50srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 39,33 PLN
K0123.21027X60czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 39,33 PLN
K0123.2103X60srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 39,33 PLN
K0123.2102X60pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 39,33 PLN
K0123.30827X20czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112220 42,00 PLN
K0123.3082X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112220 42,00 PLN
K0123.3083X20srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112220 42,00 PLN
K0123.30827X25czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112225 42,00 PLN
K0123.3082X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112225 42,00 PLN
K0123.3083X25srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112225 42,00 PLN
K0123.30827X30czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112230 42,00 PLN
K0123.3082X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112230 42,00 PLN
K0123.3083X30srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112230 42,00 PLN
K0123.30827X40czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112240 44,80 PLN
K0123.3082X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112240 44,80 PLN
K0123.3083X40srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112240 44,80 PLN
K0123.30827X50czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112250 44,80 PLN
K0123.3082X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112250 44,80 PLN
K0123.3083X50srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112250 44,80 PLN
K0123.30827X60czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112260 44,80 PLN
K0123.3082X60pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112260 44,80 PLN
K0123.3083X60srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112260 44,80 PLN
K0123.31027X20czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112220 42,00 PLN
K0123.3102X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112220 42,00 PLN
K0123.3103X20srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112220 42,00 PLN
K0123.31027X25czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112225 42,00 PLN
K0123.3102X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112225 42,00 PLN
K0123.3103X25srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112225 42,00 PLN
K0123.31027X30czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112230 42,00 PLN
K0123.3102X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112230 42,00 PLN
K0123.3103X30srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112230 42,00 PLN
K0123.31027X40czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112240 44,80 PLN
K0123.3102X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112240 44,80 PLN
K0123.3103X40srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112240 44,80 PLN
K0123.31027X50czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112250 44,80 PLN
K0123.3102X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112250 44,80 PLN
K0123.3103X50srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112250 44,80 PLN
K0123.31027X60czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112260 44,80 PLN
K0123.3102X60pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112260 44,80 PLN
K0123.3103X60srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112260 44,80 PLN
K0123.41227X25czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132425 56,17 PLN
K0123.4122X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132425 56,17 PLN
K0123.4123X25srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132425 56,17 PLN
K0123.41227X30czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132430 56,17 PLN
K0123.4122X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132430 56,17 PLN
K0123.4123X30srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132430 56,17 PLN
K0123.41227X40czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132440 59,71 PLN
K0123.4122X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132440 59,71 PLN
K0123.4123X40srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132440 59,71 PLN
K0123.41227X50czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132450 59,71 PLN
K0123.4122X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132450 59,71 PLN
K0123.4123X50srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132450 59,71 PLN
K0123.41227X60czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132460 59,71 PLN
K0123.4122X60pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132460 59,71 PLN
K0123.4123X60srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132460 59,71 PLN
K0123.51627X30czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,57377,5110126152630 71,35 PLN
K0123.5162X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,57377,5110126152630 71,35 PLN
K0123.5163X30srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,57377,5110126152630 71,35 PLN
K0123.51627X40czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,57377,5110126152640 77,51 PLN
K0123.5162X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,57377,5110126152640 77,51 PLN
K0123.5163X40srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,57377,5110126152640 77,51 PLN
K0123.51627X50czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,57377,5110126152650 77,51 PLN
K0123.5162X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,57377,5110126152650 77,51 PLN
K0123.5163X50srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,57377,5110126152650 77,51 PLN
K0123.51627X60czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,57377,5110126152660 77,51 PLN
K0123.5162X60pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,57377,5110126152660 77,51 PLN
K0123.5163X60srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,57377,5110126152660 77,51 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl