Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej
K0123

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – nierdzewne 1.4305.

Wersja:Dźwignia powlekana tworzywem sztucznym.
Części stalowe niepowlekane.
Wskazówka:Seryjnie wykonywane są:
pomarańczowe RAL 2004, w kolorze czerwieni rubinowej RAL 3003, srebrne metaliczne.
Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne, kolory oraz wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0123 Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej 331 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Materiał
korpusu
RozmiarXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K0123.0032pomaranczowy RAL 2004cynk0M3910131424,5414,530333037716 28,22 PLN
K0123.00327czerwony RAL 3003cynk0M3910131424,5414,530333037716 28,22 PLN
K0123.0033srebrny metalicznycynk0M3910131424,5414,530333037716 28,22 PLN
K0123.0042pomaranczowy RAL 2004cynk0M4910131424,5414,530333037716 28,22 PLN
K0123.00427czerwony RAL 3003cynk0M4910131424,5414,530333037716 28,22 PLN
K0123.0043srebrny metalicznycynk0M4910131424,5414,530333037716 28,22 PLN
K0123.0052pomaranczowy RAL 2004cynk0M5910131424,5414,530333037716 28,22 PLN
K0123.00527czerwony RAL 3003cynk0M5910131424,5414,530333037716 28,22 PLN
K0123.0053srebrny metalicznycynk0M5910131424,5414,530333037716 28,22 PLN
K0123.1042pomaranczowy RAL 2004cynk1M4910131424,5414,531344047716 28,22 PLN
K0123.10427czerwony RAL 3003cynk1M4910131424,5414,531344047716 28,22 PLN
K0123.1043srebrny metalicznycynk1M4910131424,5414,531344047716 28,22 PLN
K0123.1052pomaranczowy RAL 2004cynk1M5910131424,5414,531344047716 28,22 PLN
K0123.10527czerwony RAL 3003cynk1M5910131424,5414,531344047716 28,22 PLN
K0123.1053srebrny metalicznycynk1M5910131424,5414,531344047716 28,22 PLN
K0123.1062pomaranczowy RAL 2004cynk1M6910131424,5414,531344047716 28,22 PLN
K0123.10627czerwony RAL 3003cynk1M6910131424,5414,531344047716 28,22 PLN
K0123.1063srebrny metalicznycynk1M6910131424,5414,531344047716 28,22 PLN
K0123.2062pomaranczowy RAL 2004cynk2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 35,10 PLN
K0123.20627czerwony RAL 3003cynk2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 35,10 PLN
K0123.2063srebrny metalicznycynk2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 35,10 PLN
K0123.2082pomaranczowy RAL 2004cynk2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 35,10 PLN
K0123.20827czerwony RAL 3003cynk2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 35,10 PLN
K0123.2083srebrny metalicznycynk2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 35,10 PLN
K0123.3082pomaranczowy RAL 2004cynk3M81416212237102454,558,580911122 39,78 PLN
K0123.30827czerwony RAL 3003cynk3M81416212237102454,558,580911122 39,78 PLN
K0123.3083srebrny metalicznycynk3M81416212237102454,558,580911122 39,78 PLN
K0123.3102pomaranczowy RAL 2004cynk3M101416212237102454,558,580911122 39,78 PLN
K0123.31027czerwony RAL 3003cynk3M101416212237102454,558,580911122 39,78 PLN
K0123.3103srebrny metalicznycynk3M101416212237102454,558,580911122 39,78 PLN
K0123.4102pomaranczowy RAL 2004cynk4M1017192727,54310276367,5951091324 53,42 PLN
K0123.41027czerwony RAL 3003cynk4M1017192727,54310276367,5951091324 53,42 PLN
K0123.4103srebrny metalicznycynk4M1017192727,54310276367,5951091324 53,42 PLN
K0123.4122pomaranczowy RAL 2004cynk4M1217192727,54310276367,5951091324 53,42 PLN
K0123.41227czerwony RAL 3003cynk4M1217192727,54310276367,5951091324 53,42 PLN
K0123.4123srebrny metalicznycynk4M1217192727,54310276367,5951091324 53,42 PLN
K0123.5122pomaranczowy RAL 2004cynk5M1223233132491231,57377,51101261526 66,29 PLN
K0123.51227czerwony RAL 3003cynk5M1223233132491231,57377,51101261526 66,29 PLN
K0123.5123srebrny metalicznycynk5M1223233132491231,57377,51101261526 66,29 PLN
K0123.5162pomaranczowy RAL 2004cynk5M1623233132491231,57377,51101261526 66,29 PLN
K0123.51627czerwony RAL 3003cynk5M1623233132491231,57377,51101261526 66,29 PLN
K0123.5163srebrny metalicznycynk5M1623233132491231,57377,51101261526 66,29 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl