Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z przedłużonym kołnierzem
z gwintem zewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej
K1701

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z przedłużonym...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Rękojeść nastawna z przedłużonym kołnierzem zastępuje np. w złączkach zaciskowych śruby, co umożliwia zaciskanie i luzowanie złącza śrubowego bez narzędzi.
Rękojeść nastawna z ergonomiczną konstrukcją uchwytu zapewnia wysokiej jakości, nowoczesną optykę w połączeniu z bardzo przyjemną haptyką.
Materiał:Część chwytowa z termoplastu odpornego na działanie wysokich temperatur, wzmocnionego włóknem szklanym.
Części stalowe ze stali nierdzewnej 1.4305.
Wersja:Część chwytowa czarno-szara RAL 7021.
Części stalowe niepowlekane.
Wskazówka:W tabelach wymiarów złączek zaciskowych podane jest zalecenie dla pasującej rękojeści nastawnej. Zakres temperatury:Temperatura pracy ciągłej maks. 100°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 130°C.
Zalety:Zaciskanie i luzowanie złączek zaciskowych bez narzędzi
Duża sztywność i trwałość
Niewielka masa własna
Dobra odporność na chemikalia, wodę morską i korozję.
Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, kolory oraz wykonanie specjalne.
Za dopłatą wymiar „H1” dostępny jest w innych długościach.
Tworzywo sztuczne do wysokiej temperatury w ciemnoszarym kolorze.Temperatura pracy ciągłej wg IEC 216 maks. 150°C - 160°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 250°C.
Możliwość sterylizacji parą (odporność na hydrolizę) i przydatność do zastosowań z gorącą wodą.
Wyposażenie:do złączek zaciskowychWskazówka dotycząca planu:
1) Końcówka ścięta DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1701 Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z przedłużonym kołnierzem z gwintem zewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej 444 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z przedłużonym kołnierzem
z gwintem zewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaRozmiarAA1BDD1D2H1H2H3H4LXRodzaj gwintuLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K1701.106101X16139,946,87,91013,213,81020,236,84116M6gwint zewnętrzny16 25,99 PLN
K1701.106101X18139,946,87,91013,213,81020,236,84118M6gwint zewnętrzny16 25,99 PLN
K1701.208141X16265,274,810,51318,519,11426,150,154,616M8gwint zewnętrzny20 31,23 PLN
K1701.208141X20265,274,810,51318,519,11426,150,154,620M8gwint zewnętrzny20 31,23 PLN
K1701.208141X25265,274,810,51318,519,11426,150,154,625M8gwint zewnętrzny20 31,23 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl