Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z przedłużonym kołnierzem z gwintem zewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej
K0123

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Rękojeść nastawna z przedłużonym kołnierzem zastępuje np. w złączkach zaciskowych śruby, co umożliwia zaciskanie i luzowanie złącza śrubowego bez narzędzi.
Rękojeść nastawna z cynkowego odlewu ciśnieniowego z ergonomiczną konstrukcją uchwytu zapewnia wysokiej jakości, nowoczesną optykę w połączeniu z bardzo przyjemną haptyką.
Materiał:Część chwytowa cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe stal nierdzewna 1.4305.
Wersja:Część chwytowa i części stalowe niepowlekane.Wskazówka:W tabelach wymiarów złączek zaciskowych podane jest zalecenie dla pasującej rękojeści nastawnej. Zalety:Zaciskanie i luzowanie złączek zaciskowych bez narzędziNa zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, kolory oraz wykonanie specjalne.
Za dopłatą wymiar „H1” dostępny jest w innych długościach.
Wyposażenie:do złączek zaciskowychWskazówka dotycząca planu:
1) Końcówka ścięta DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z przedłużonym kołnierzem z gwintem zewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaRozmiarAA1BDD1D2H1H2H3H4LXRodzaj gwintuLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K0123.106108X181404771013141020,5374018M6gwint zewnętrzny16 32,38 PLN
K0123.106108X201404771013141020,5374020M6gwint zewnętrzny16 32,38 PLN
K0123.208148X2526574,59,51318,5191425505325M8gwint zewnętrzny20 40,30 PLN
K0123.310148X303809111162122142858,562,530M10gwint zewnętrzny22 46,18 PLN
K0123.310148X353809111162122142858,562,535M10gwint zewnętrzny22 49,27 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl