Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko
K1659

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja:Rękojeść powlekana tworzywem sztucznym.
Części stalowe pasywowane na niebiesko.
Wskazówka:Seryjnie wykonywane są:
pomarańczowe RAL 2004, srebrne metaliczne.
Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne, kolory oraz wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1659 Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko 343 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Powierzchnia
korpusu
RozmiarXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K1659.0032pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym0M3910131424,5414,530333037716 17,58 PLN
K1659.0033srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym0M3910131424,5414,530333037716 17,58 PLN
K1659.0042pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym0M4910131424,5414,530333037716 17,58 PLN
K1659.0043srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym0M4910131424,5414,530333037716 17,58 PLN
K1659.0052pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym0M5910131424,5414,530333037716 17,58 PLN
K1659.0053srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym0M5910131424,5414,530333037716 17,58 PLN
K1659.1042pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M4910131424,5414,531344047716 17,58 PLN
K1659.1043srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M4910131424,5414,531344047716 17,58 PLN
K1659.1052pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M5910131424,5414,531344047716 17,58 PLN
K1659.1053srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M5910131424,5414,531344047716 17,58 PLN
K1659.1062pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M6910131424,5414,531344047716 17,58 PLN
K1659.1063srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M6910131424,5414,531344047716 17,58 PLN
K1659.2062pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 22,24 PLN
K1659.2063srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 22,24 PLN
K1659.2082pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 22,24 PLN
K1659.2083srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 22,24 PLN
K1659.3082pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M81416212237102454,558,580911122 24,35 PLN
K1659.3083srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M81416212237102454,558,580911122 24,35 PLN
K1659.3102pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M101416212237102454,558,580911122 24,35 PLN
K1659.3103srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M101416212237102454,558,580911122 24,35 PLN
K1659.4102pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M1017192727,54310276367,5951091324 28,43 PLN
K1659.4103srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M1017192727,54310276367,5951091324 28,43 PLN
K1659.4122pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M1217192727,54310276367,5951091324 28,43 PLN
K1659.4123srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M1217192727,54310276367,5951091324 28,43 PLN
K1659.5122pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M1223233132491231,57377,51101261526 35,60 PLN
K1659.5123srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M1223233132491231,57377,51101261526 35,60 PLN
K1659.5162pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M1623233132491231,57377,51101261526 35,60 PLN
K1659.5163srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M1623233132491231,57377,51101261526 35,60 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl