Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego z gwintem zewnętrznym
K1743

Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego z możliwością...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Elementy manipulacyjne z możliwością wykrywania wzrokowego są produkowane z granulatu z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej, zgodnego z FDA i UE10/2011.
Kolor zapewnia optycznie zauważalny kontrast między elementem obsługowym a innymi czynnikami i materiałami. W ten sposób można we wrażliwych obszarach produkcji, np. przy przetwarzaniu żywności, wykryć fragmenty tworzywa sztucznego elementów obsługowych z możliwością wykrywania wzrokowego i znacznie ograniczyć niebezpieczeństwo przerw w produkcji lub reklamacji.
Materiał:Termoplast (poliamid wzmacniany włóknem szklanym), z możliwością wykrywania wzrokowego, zgodność z UE10/2011 i FDA.
Części stalowe stal nierdzewna 1.4404.
Wersja:Termoplast ultramaryna RAL 5002.
Części stalowe stal nierdzewna nieobrobione.
Zastosowanie:- branża spożywcza
- branża farmaceutyczna
- branża opakowań
Zakres temperatury:-20°C do +100°C.Zalety:możliwość wykrywania wzrokowego.
Ultramaryna RAL 5002.
Materiały przystosowane do żywności.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1743 Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego z gwintem zewnętrznym 212 kB

Rysunki

Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego z gwintem zewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K1743.13206X20niebieski RAL 5002M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 44,90 PLN
K1743.13206X25niebieski RAL 5002M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 45,36 PLN
K1743.13208X20niebieski RAL 5002M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 45,82 PLN
K1743.13208X40niebieski RAL 5002M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 47,29 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl