Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu 
z gwintem zewnętrznym
K1743

Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego z możliwością...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Elementy manipulacyjne z możliwością wykrywania detektorami metalu są produkowane z granulatu z tworzywa sztucznego zgodnego z FDA i UE10/2011.
Ze względu na specjalne materiały dodatkowe zawarte w granulacie tworzywa sztucznego można za pomocą detektorów metalu (technologia indukcyjna) umożliwić wykrywanie cząstek kawałków tworzywa sztucznego od 0,027 cm³ (3x3x3 mm). W ten sposób można we wrażliwych obszarach produkcji, np. przy przetwarzaniu żywności, wykryć fragmenty tworzywa sztucznego elementów obsługowych z możliwością wykrywania detektorami metali i znacznie ograniczyć niebezpieczeństwo przerw w produkcji lub reklamacji.
Materiał:Termoplast (poliamid wzmacniany włóknem szklanym), z możliwością wykrywania detektorem metalu, zgodność z UE10/2011 i FDA.
Części stalowe stal nierdzewna 1.4404.
Wersja:Termoplast czarno-szary RAL 7021.
Części stalowe stal nierdzewna nieobrobione.
Wskazówka:Zawarte dodatki mogą powodować odbarwienia powierzchni z tworzywa sztucznego.Zastosowanie:- branża spożywcza
- branża farmaceutyczna
- branża opakowań
Zakres temperatury:-20°C do +100°C.Zalety:możliwość wykrywania detektorami metalu
Pojemność wykrywania ≥ 0,027 cm³.
Materiały przystosowane do żywności.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1743 Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu z gwintem zewnętrznym 221 kB

Rysunki

Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu 
z gwintem zewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K1743.14206X20ciemnoszary RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 61,36 PLN
K1743.14206X25ciemnoszary RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 61,59 PLN
K1743.14208X20ciemnoszary RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 62,05 PLN
K1743.14208X40ciemnoszary RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 64,86 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl