Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeść nastawna cynkowa gwint wewnętrzny, z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
K1599

Rękojeść nastawna cynkowa gwint wewnętrzny, z łożyskiem osiowym...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:W przypadku rękojeści nastawnych z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania w porównaniu do standardowych rękojeści nastawnych siła mocowania jest do 75% wyższa.

Oprócz tego z produktu mogą korzystać osoby o ograniczonej sile mięśniowej dłoni (znajduje zastosowanie np. w sprzęcie rehabilitacyjnym), ponieważ niewielkim wysiłkiem można uzyskać porównywalną siłę mocującą. Zwolnienie zaciśniętej rękojeści nastawnej również wymaga niewielkiej siły ręcznej.

Zwiększenie siły mocującej umożliwia zintegrowane łożysko igiełkowe osiowe, które podczas mocowania wywiera bardzo małe tarcie na stałą powierzchnię stykową. Hartowane tarcze ogranicznikowe są przystosowane do dużych sił mocujących, a duża nośność łożyska gwarantuje długą żywotność.

Duża, stała powierzchnia stykowa chroni zamocowany element konstrukcyjny. Sprawia to, że podkładka nie jest konieczna.
Materiał:Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja:Rękojeść powlekana tworzywem sztucznym lub chromowana na wysoki połysk.
Części stalowe oksydowane.
Łożysko igiełkowe osiowe z hartowanymi i szlifowanymi tarczami ogranicznikowymi.
Wskazówka:Seryjnie wykonywane są:
czarne matowe, pomarańczowe RAL 2004, w kolorze czerwieni rubinowej RAL 3003, srebrne metaliczne, chromowane na wysoki połysk.
Wskazówki obsługowe:Nieużywana część uchwytowa jest wczepiona do wstawki gwintowanej za pomocą wieńca zębatego. Unosząc część uchwytową, można zmienić jej położenie, a siła sprężyny spowoduje jej ponowne zatrzaśnięcie w wieńcu zębatym.Zastosowanie:Budowa maszyn, urządzeń i instalacji oraz sprzęty rehabilitacyjne.Zalety:Wyraźne zwiększenie siły mocującej przy niezmiennym momencie zaciskania.
Wysokiej jakości łożysko igiełkowe osiowe o dużej nośności i długiej żywotności.
Stała powierzchnia stykowa chroni element konstrukcyjny.
Na zapytanie:Inne kolory.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1599 Rękojeść nastawna cynkowa gwint wewnętrzny, z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania 481 kB

Rysunki

Rękojeść nastawna cynkowa gwint wewnętrzny, z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
XD2

HH2H3H4AA1BTT1CADOsp.CenaZamów
K1599.2081satynowany na czarnoM82538,527,752,655,66577,5102210 65,55 PLN
K1599.3101satynowany na czarnoM10304733,964,668,6809511,22410 69,92 PLN
K1599.4101satynowany na czarnoM103053,137,272,877,39511013,22710 76,36 PLN
K1599.5121satynowany na czarnoM123559,141,98387,5110127,515,43310 84,18 PLN
K1599.2082pomaranczowy RAL 2004M82538,527,752,655,66577,5102210 65,55 PLN
K1599.3102pomaranczowy RAL 2004M10304733,964,468,6809511,22410 69,92 PLN
K1599.4102pomaranczowy RAL 2004M103053,137,272,877,39511013,22710 76,36 PLN
K1599.5122pomaranczowy RAL 2004M123559,141,98387,5110127,515,43310 84,18 PLN
K1599.20827czerwony RAL 3003M82538,527,752,655,65677,5102210 65,55 PLN
K1599.31027czerwony RAL 3003M10304733,964,468,6809511,22410 69,92 PLN
K1599.41027czerwony RAL 3003M103053,137,272,877,39511013,22710 76,36 PLN
K1599.51227czerwony RAL 3003M123559,141,98387,5110127,515,43310 84,18 PLN
K1599.2083srebrny metalicznyM82538,527,752,655,66577,5102210 65,55 PLN
K1599.3103srebrny metalicznyM10304733,94,468,6809511,22410 69,92 PLN
K1599.4103srebrny metalicznyM103053,137,272,877,39511013,22710 76,36 PLN
K1599.5123srebrny metalicznyM123559,141,98387,5110127,515,43310 84,18 PLN
K1599.2086chromowany na wysoki połyskM82538,527,752,655,66577,5102210 65,55 PLN
K1599.3106chromowany na wysoki połyskM10304733,964,468,6809511,22410 69,92 PLN
K1599.4106chromowany na wysoki połyskM103053,137,272,877,39511013,22710 76,36 PLN
K1599.5126chromowany na wysoki połyskM123559,141,98387,5110127,515,43310 84,18 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl