Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Stal.Wersja:Polerowane.Wskazówka:Stałe połączenie rękojeści z elementem współpracującym korzystniej jest wykonać za pomocą sklejenia niż za pomocą kołkowania.Wskazówka dotycząca planu:
Forma L: z otworem
Forma N: z gwintem wewnętrznym
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0174 Dźwignie zaciskowe DIN 99 181 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Dźwignie zaciskowe DIN 99

Dźwignie zaciskowe DIN 99, forma L

Więcej informacji

Rysunki

Dźwignie zaciskowe DIN 99, forma L

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaXA=Długość rękojeściB1D1D2
kulka
HL2CADOsp.CenaZamów
K0174.106L6489,5812244 14,61 PLN
K0174.108L86012101630,55 16,72 PLN
K0174.110L107614,51320386 21,63 PLN
K0174.112L129518,51625477,5 30,31 PLN
K0174.116L1611924203259,510 59,62 PLN
K0174.120L2015230254075,512,5 103,10 PLN

Dźwignie zaciskowe DIN 99, typ N, z gwintem wewnętrznym

Więcej informacji

Rysunki

Dźwignie zaciskowe DIN 99, typ N, z gwintem wewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaXA=Długość rękojeściB2D1D2
kulka
HL2CADOsp.CenaZamów
K0174.206NM6489,5812244 14,61 PLN
K0174.208NM86012101630,55 16,72 PLN
K0174.210NM107614,51320386 21,63 PLN
K0174.212NM129518,51625477,5 30,31 PLN
K0174.216NM1611924203259,510 59,62 PLN
K0174.220NM2015230254075,512,5 103,10 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl