- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0176_PB0Dźwignie nastawne z otworem pasowanym, 0 stopni |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8. Uchwyt kulisty – tworzywo sztuczne, czarne.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Dźwignie nastawne stosuje się do prostych zadań mocowania wzgl. przełączania. W tym celu konieczna jest dostateczna przestrzeń, aby wykonać obrót dźwignią nastawną o 360°.Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne, pasowane i wykonania specjalne. Wymiar „A” – inna długość za dopłatą.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Możliwość mocowania | X | T | A=Długość rękojeści | D | D1 | D2 | H | H2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0176.1102 | otwór pasowany | 10 | 22 | 88,1 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | | | 40,93 PLN | | K0176.1122 | otwór pasowany | 12 | 25 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | | | 50,82 PLN | | K0176.1142 | otwór pasowany | 14 | 25 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | | | 50,82 PLN | | K0176.1162 | otwór pasowany | 16 | 28 | 126,5 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 | | | 61,40 PLN | | K0176.1202 | otwór pasowany | 20 | 32 | 128,5 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 | | | 85,10 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|