- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0177Dźwignie przełączające płaskie |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8. Uchwyt kulisty – duroplast PF 31, czarny.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Dźwignie przełączające płaskie stosuje się do prostych zadań mocowania wzgl. przełączania. W tym celu konieczna jest przestrzeń wystarczająca, aby wykonać uchwytem przełączającym obrót o 360°. Wersja z gwiazdą wewnętrzną skonstruowana jest tak, by możliwe było przestawianie każdorazowo o 45°.Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne, otwory pasowane i gwiaździste. Wymiar „A” – inna długość za dopłatą.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Możliwość mocowania | X | A=Długość rękojeści | A1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0177.206 | gwint wewnętrzny | M6 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 58,86 PLN | | K0177.208 | gwint wewnętrzny | M8 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 58,86 PLN | | K0177.210 | gwint wewnętrzny | M10 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 58,86 PLN | | K0177.212 | gwint wewnętrzny | M12 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 69,66 PLN | | K0177.216 | gwint wewnętrzny | M16 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 69,66 PLN | | K0177.220 | gwint wewnętrzny | M20 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 88,45 PLN | | K0177.224 | gwint wewnętrzny | M24 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 88,45 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Możliwość mocowania | X | A=Długość rękojeści | A1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0177.106 | otwór pasowany | 6 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 64,69 PLN | | K0177.108 | otwór pasowany | 8 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 64,69 PLN | | K0177.110 | otwór pasowany | 10 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 64,69 PLN | | K0177.112 | otwór pasowany | 12 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 76,68 PLN | | K0177.116 | otwór pasowany | 16 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 76,68 PLN | | K0177.120 | otwór pasowany | 20 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 97,63 PLN | | K0177.124 | otwór pasowany | 24 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 97,63 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Możliwość mocowania | SW | A=Długość rękojeści | A1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0177.305 | gniazdo gwiazdowe | 5,5 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 115,02 PLN | | K0177.307 | gniazdo gwiazdowe | 7 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 115,02 PLN | | K0177.309 | gniazdo gwiazdowe | 9 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 124,09 PLN | | K0177.311 | gniazdo gwiazdowe | 11 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 124,09 PLN | | K0177.314 | gniazdo gwiazdowe | 14 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 145,58 PLN | | K0177.319 | gniazdo gwiazdowe | 19 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 145,58 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|