{"product":{"productId":"agid.15930","price":46.2,"name":"Dźwignia mimośrodowa z tworzywa sztucznego ze sprężystym elementem zatrzaskowym, podkładką dociskową z tworzywa sztucznego i trzpieniem montażowym ze stali"},"currency":"PLN"}
Materiał, wersja
Rękojeść i podkładka dociskowa – tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym PA66, kolor czarny.
Sworznie – stal nierdzewna 1.4305.
Trzpień montażowy -stal, pasywowana na niebiesko.
Zacisk sprężysty – stal nierdzewna 1.4310, pasywowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał, wersja
Rękojeść i podkładka dociskowa – tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym PA66, kolor czarny.
Sworznie – stal nierdzewna 1.4305.
Trzpień montażowy -stal, pasywowana na niebiesko.
Zacisk sprężysty – stal nierdzewna 1.4310, pasywowana.
Wskazówka
Element blaszany można ustalić w odpowiednim położeniu, blokując go za pomocą zacisku sprężynowego. Następnie element blaszany mocuje się przy użyciu rękojeści.
Tworzywa sztuczne posiadają tę właściwość, że pełzają pod wpływem obciążenia (retardacja), co może prowadzić do zmniejszenia siły mocującej.
Tworzywa sztuczne posiadają tę właściwość, że pełzają pod wpływem obciążenia (retardacja), co może prowadzić do zmniejszenia siły mocującej.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.