Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Głowice przegubowe z łożyskowaniem kulkowym, gwint zewnętrzny
K0716

Głowice przegubowe z łożyskowaniem kulkowym, gwint zewnętrzny

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus ze stali kutej matrycowo, ulepszonej cieplnie.Wersja:ocynkowane. Luz łożyskowy 15 – 40 µm.Wskazówka:Hartowane łożyska kulkowe są długotrwale nasmarowane oraz odpowiednio uszczelnione. Wymiary przyłączeniowe zgodne są z DIN 648, szereg formy KA.
Głowice przegubowe stosuje się przede wszystkim tam, gdzie przenoszony jest ruch i gdzie połączenia współpracujących ze sobą mechanizmów są nieosiowe.
Do rozmiaru D = 10, głowica przegubowa wyposażona jest w smarowniczkę wg. DIN 3405/A, od rozmiaru D = 12 w smarowniczkę z główką stożkową wg. DIN 71412/A.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0716 Głowice przegubowe z łożyskowaniem kulkowym, gwint zewnętrzny 199 kB

Rysunki

Głowice przegubowe z łożyskowaniem kulkowym, gwint zewnętrzny

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja

DD1ABHH1KLL1αNośność
dynamiczna
N
Nośność
statyczna
N
Granica prędkości
obrotowej
n maks. obr./min
CADOsp.CenaZamów
K0716.06gwint prawy6M6362096,759221227506501350 134,18 PLN
K0716.08gwint prawy8M8422412910,525158,5°400010001300 150,05 PLN
K0716.10gwint prawy10M1048281410,5122915445014501225 172,32 PLN
K0716.12gwint prawy12M125432161214,533197,5°495018001125 201,53 PLN
K0716.16gwint prawy16M166642211519402262502350975 260,22 PLN
K0716.20gwint prawy20M20x1,57850251824,5472879003450825 330,56 PLN
K0716.22gwint prawy22M22x1,58454282026512693003980725 370,99 PLN
K0716.061gwint lewy6M6362096,759221227506501350 134,18 PLN
K0716.081gwint lewy8M8422412910,525158,5°400010001300 150,05 PLN
K0716.101gwint lewy10M1048281410,5122915445014501225 172,32 PLN
K0716.121gwint lewy12M125432161214,533197,5°495018001125 201,53 PLN
K0716.161gwint lewy16M166642211519402262502350975 260,22 PLN
K0716.201gwint lewy20M20x1,57850251824,5472879003450825 330,56 PLN
K0716.221gwint lewy22M22x1,58454282026512693003980725 370,99 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl