Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Głowice przegubowe z łożyskowaniem kulkowym gwint wewnętrzny
K0717

Głowice przegubowe z łożyskowaniem kulkowym gwint wewnętrzny

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus ze stali kutej matrycowo, ulepszonej cieplnie.Wersja:ocynkowane. Luz łożyskowy 15 – 40 µm.Wskazówka:Hartowane łożyska kulkowe są długotrwale nasmarowane oraz odpowiednio uszczelnione. Wymiary przyłączeniowe zgodne są z DIN 648, szereg formy KJ.
Do rozmiaru D = 10, głowica przegubowa wyposażona jest w smarowniczkę wg. DIN 3405/A, od rozmiaru D = 12 w smarowniczkę z główką stożkową wg. DIN 71412/A.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0717 Głowice przegubowe z łożyskowaniem kulkowym gwint wewnętrzny 232 kB

Rysunki

Głowice przegubowe z łożyskowaniem kulkowym gwint wewnętrzny

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαNośność
dynamiczna
N
Nośność
statyczna
N
Granica prędkości
obrotowej
n maks. obr./min
CADOsp.CenaZamów
K0717.06gwint prawy6M610133020596,75912101127506501350 134,18 PLN
K0717.08gwint prawy8M812,5163624512910,51612148,5°400010001300 150,05 PLN
K0717.10gwint prawy10M10151943286,51410,512201517445014501225 172,32 PLN
K0717.12gwint prawy12M1217,52250326,5161214,52216197,5°495018001125 201,53 PLN
K0717.16gwint prawy16M1622276442821151928222262502350975 260,22 PLN
K0717.20gwint prawy20M20x1,527,534775010251824,533263079003450825 330,56 PLN
K0717.22gwint prawy22M22x1,5303884541228202637263293003980725 370,99 PLN
K0717.061gwint lewy6M610133020596,75912101127506501350 134,18 PLN
K0717.081gwint lewy8M812,5163624512910,51612148,5°400010001300 150,05 PLN
K0717.101gwint lewy10M10151943286,51410,512201517445014501225 172,32 PLN
K0717.121gwint lewy12M1217,52250326,5161214,52216197,5°495018001125 201,53 PLN
K0717.161gwint lewy16M1622276442821151928222262502350975 260,22 PLN
K0717.201gwint lewy20M20x1,527,534775010251824,533263079003450825 330,56 PLN
K0717.221gwint lewy22M22x1,5303884541228202637263293003980725 370,99 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl