Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, wersja wąska
K0722

Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus, rozmiar (D) 6-10: stal automatowa, od rozmiaru (D) 12: stal ulepszona cieplnie kuta. Kula przegubowa ze stali łożyskowej hartowanej, szlifowanej, polerowanej i chromowanej. Panew łożyska ze stali łożyskowej z wklejoną tkaniną PTFE.Wersja:Ocynkowane.Wskazówka:Łożyskowanie ślizgowe głowic przegubowych nie wymaga konserwacji.
Wymiary przyłączeniowe zgodne są z DIN 648, szereg formy E.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0722 Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, wersja wąska 209 kB

Rysunki

Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, wersja wąska

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja

DD1ABHH1KLL1αNośność
dynamiczna
kN
Nośność
statyczna
kN
CADOsp.CenaZamów
K0722.06gwint prawy6 -0,008M6362064,410181112°3,68,2 58,90 PLN
K0722.08gwint prawy8 -0,008M842248613221212°5,812,9 64,18 PLN
K0722.10gwint prawy10 -0,008M1048289716261512°8,617,6 74,69 PLN
K0722.12gwint prawy12 -0,008M12543410818281511,424,5 88,18 PLN
K0722.16gwint prawy17 -0,008M16694614112536232245 137,62 PLN
K0722.20gwint prawy20 -0,010M20x1,57853161329432531,560 165,70 PLN
K0722.061gwint lewy6 -0,008M6362064,410181112°3,68,2 58,90 PLN
K0722.081gwint lewy8 -0,008M842248613221212°5,812,9 64,18 PLN
K0722.101gwint lewy10 -0,008M1048289716261512°8,617,6 74,69 PLN
K0722.121gwint lewy12 -0,008M12543410818281511,424,5 88,18 PLN
K0722.161gwint lewy17 -0,008M16694614112536232245 137,62 PLN
K0722.201gwint lewy20 -0,010M20x1,57853161329432531,560 165,70 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl