Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal nierdzewna
K0720

Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus z kutej stali nierdzewnej 1.4057.
Kula przegubowa ze stali nierdzewnej 1.4034, szlifowanej i polerowanej.
Panew łożyska ze stali nierdzewnej 1.4571.
Wersja:Polerowane.Wskazówka:Łożyskowanie ślizgowe głowic przegubowych nie wymaga konserwacji.
Wymiary przyłączeniowe zgodne są z DIN 648, szereg formy KA.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0720 Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal nierdzewna 221 kB

Rysunki

Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal nierdzewna

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja

DD1ABHH1KLL1αNośność
dynamiczna
kN
Nośność
statyczna
kN
CADOsp.CenaZamów
K0720.05gwint prawy5M533188611,1120913°7,56,2 97,89 PLN
K0720.06gwint prawy6M6362096,7512,7221213°9,38,8 97,89 PLN
K0720.08gwint prawy8M8422412915,87251513°16,716,1 109,07 PLN
K0720.10gwint prawy10M1048281410,519,05291513°23,425,5 121,95 PLN
K0720.12gwint prawy12M125432161222,22331913°3234,5 153,23 PLN
K0720.16gwint prawy16M166642211528,57402215°52,760,6 221,40 PLN
K0720.20gwint prawy20M20x1,57850251834,92472815°78,183,1 294,68 PLN
K0720.22gwint prawy22M22x1,58454282038,1512615°97,299,7 333,82 PLN
K0720.051gwint lewy5M533188611,1120913°7,56,2 97,89 PLN
K0720.061gwint lewy6M6362096,7512,7221213°9,38,8 97,89 PLN
K0720.081gwint lewy8M8422412915,87251513°16,716,1 109,07 PLN
K0720.101gwint lewy10M1048281410,519,05291513°23,425,5 121,95 PLN
K0720.121gwint lewy12M125432161222,22331913°3234,5 153,23 PLN
K0720.161gwint lewy16M166642211528,57402215°52,760,6 221,40 PLN
K0720.201gwint lewy20M20x1,57850251834,92472815°78,183,1 294,68 PLN
K0720.221gwint lewy22M22x1,58454282038,1512615°97,299,7 333,82 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl