Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny
K0719

Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus, rozmiar (D) 5-12: stal automatowa, od rozmiaru (D) 16: stal ulepszona cieplnie, kuta. Kula przegubowa ze stali łożyskowej hartowanej, szlifowanej i polerowanej. Panew łożyska ze stali automatowej z wklejoną tkaniną PTFE.Wersja:Ocynkowane.Wskazówka:Łożyskowanie ślizgowe głowic przegubowych nie wymaga konserwacji. Wymiary przyłączeniowe zgodne są z DIN 648, szereg formy KJ.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0719 Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny 235 kB

Rysunki

Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαNośność
dynamiczna
kN
Nośność
statyczna
kN
CADOsp.CenaZamów
K0719.05gwint prawy5M5911271848611,111010913°7,58 34,18 PLN
K0719.06gwint prawy6M610133020596,7512,712101113°9,38,9 34,18 PLN
K0719.08gwint prawy8M812,5163624512915,8716121313°16,714,1 38,98 PLN
K0719.10gwint prawy10M10151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 45,55 PLN
K0719.10125gwint prawy10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 45,55 PLN
K0719.12gwint prawy12M1217,52250326,5161222,2222161913°3223,5 59,47 PLN
K0719.12125gwint prawy12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3223,5 59,47 PLN
K0719.16gwint prawy16M16222764428211528,5728222215°52,732 94,90 PLN
K0719.1615gwint prawy16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,732 94,90 PLN
K0719.20gwint prawy20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,143,8 132,24 PLN
K0719.22gwint prawy22M22x1,53037845412282038,137263215°97,252,6 151,92 PLN
K0719.051gwint lewy5M5911271848611,111010913°7,58 34,18 PLN
K0719.061gwint lewy6M610133020596,7512,712101113°9,38,9 34,18 PLN
K0719.081gwint lewy8M812,5163624512915,8716121313°16,714,1 38,98 PLN
K0719.101gwint lewy10M10151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 45,55 PLN
K0719.101251gwint lewy10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 45,55 PLN
K0719.121gwint lewy12M1217,52250326,5161222,2222161913°3223,5 59,47 PLN
K0719.121251gwint lewy12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3223,5 59,47 PLN
K0719.161gwint lewy16M16222764428211528,5728222215°52,732 94,90 PLN
K0719.16151gwint lewy16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,732 94,90 PLN
K0719.201gwint lewy20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,143,8 132,24 PLN
K0719.221gwint lewy22M22x1,53037845412282038,137263215°97,252,6 151,92 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl