Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, wersja wąska
K0723

Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus, rozmiar (D) 6-10: stal automatowa, od rozmiaru (D) 12: stal ulepszona cieplnie kuta. Kula przegubowa ze stali łożyskowej hartowanej, szlifowanej, polerowanej i chromowanej. Panew łożyska ze stali łożyskowej z wklejoną tkaniną PTFE.Wersja:Ocynkowane.Wskazówka:Łożyskowanie ślizgowe głowic przegubowych nie wymaga konserwacji.
Wymiary przyłączeniowe zgodne są z DIN 648, szereg formy E.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0723 Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, wersja wąska 186 kB

Rysunki

Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, wersja wąska

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαNośność
dynamiczna
kN
Nośność
statyczna
kN
CADOsp.CenaZamów
K0723.20gwint prawy20 -0,010M20x1,527,53577531016132938233231,560 165,70 PLN
K0723.06gwint prawy6 -0,008M610133020564,41012111112°3,68,2 58,90 PLN
K0723.12125gwint prawy12 -0,008M12x1,2517,52250346,51081822151911,424,5 88,18 PLN
K0723.061gwint lewy6 -0,008M610133020564,41012111112°3,68,2 58,90 PLN
K0723.161gwint lewy17 -0,008M1624306746101411253320272245 137,62 PLN
K0723.08gwint prawy8 -0,008M812,51636245861316121412°5,812,9 64,18 PLN
K0723.10gwint prawy10 -0,008M10151943286,5971620131712°8,617,6 74,69 PLN
K0723.10125gwint prawy10 -0,008M10x1,25151943286,5971620131712°8,617,6 74,69 PLN
K0723.16gwint prawy17 -0,008M1624306746101411253320272245 137,62 PLN
K0723.101251gwint lewy10 -0,008M10x1,25151943286,5971620131712°8,617,6 74,69 PLN
K0723.121251gwint lewy12 -0,008M12x1,2517,52250346,51081822151911,424,5 88,18 PLN
K0723.121gwint lewy12 -0,008M1217,52250346,51081822151911,424,5 88,18 PLN
K0723.12gwint prawy12 -0,008M1217,52250346,51081822151911,424,5 88,18 PLN
K0723.201gwint lewy20 -0,010M20x1,527,53577531016132938233231,560 165,70 PLN
K0723.101gwint lewy10 -0,008M10151943286,5971620131712°8,617,6 74,69 PLN
K0723.081gwint lewy8 -0,008M812,51636245861316121412°5,812,9 64,18 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl