Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, stal nierdzewna
K0721

Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus z kutej stali nierdzewnej 1.4057.
Kula przegubowa ze stali nierdzewnej 1.4034, szlifowanej i polerowanej.
Panew łożyska ze stali nierdzewnej 1.4571.
Wersja:Polerowane.Wskazówka:Łożyskowanie ślizgowe głowic przegubowych nie wymaga konserwacji.
Wymiary przyłączeniowe zgodne są z DIN 648, szereg formy KJ.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0721 Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, stal nierdzewna 217 kB

Rysunki

Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, stal nierdzewna

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαNośność
dynamiczna
kN
Nośność
statyczna
kN
CADOsp.CenaZamów
K0721.05gwint prawy5M5911271848611,111010913°7,511,8 97,89 PLN
K0721.06gwint prawy6M610133020596,7512,712101113°9,313,1 97,89 PLN
K0721.08gwint prawy8M812,5163624512915,8716121313°16,720,7 109,07 PLN
K0721.10gwint prawy10M10151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 121,95 PLN
K0721.10125gwint prawy10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 121,95 PLN
K0721.12gwint prawy12M1217,52250326,5161222,2222161913°3234,5 153,23 PLN
K0721.12125gwint prawy12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3234,5 153,23 PLN
K0721.16gwint prawy16M16222764428211528,5728222215°52,760,6 221,40 PLN
K0721.1615gwint prawy16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,760,6 221,40 PLN
K0721.20gwint prawy20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,183,1 294,68 PLN
K0721.22gwint prawy22M22x1,53037845412282038,137263215°97,299,7 333,82 PLN
K0721.051gwint lewy5M5911271848611,111010913°7,511,8 97,89 PLN
K0721.061gwint lewy6M610133020596,7512,712101113°9,313,1 97,89 PLN
K0721.081gwint lewy8M812,5163624512915,8716121313°16,720,7 109,07 PLN
K0721.101gwint lewy10M10151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 121,95 PLN
K0721.101251gwint lewy10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 121,95 PLN
K0721.121gwint lewy12M1217,52250326,5161222,2222161913°3234,5 153,23 PLN
K0721.121251gwint lewy12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3234,5 153,23 PLN
K0721.161gwint lewy16M16222764428211528,5728222215°52,760,6 221,40 PLN
K0721.16151gwint lewy16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,760,6 221,40 PLN
K0721.201gwint lewy20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,183,1 294,68 PLN
K0721.221gwint lewy22M22x1,53037845412282038,137263215°97,299,7 333,82 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl