- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- K1566
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 10 kg
- K1567
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 12 kg
- K1568
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 20 kg
- K2089
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 20 kg
- K2090
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 30 kg
- K1569
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 30 kg
- K1571
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1572
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1573
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1574
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1575
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 40 kg
- K1577
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 45 kg
- K1710
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 50 kg
- K1578
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg
- K1579
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg
- K1711
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg
- K1712
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg
- K1713
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg
- K1714
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg
- K1715
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 80 kg
- K1580
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 90 kg
- K2092
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej, do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 90 kg
- K1716
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 90 kg
- K2093
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K2094
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K2095
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K1717
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 160 kg
- K1718
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 160 kg
- K1719
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg
- K1720
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg
- K1721
Prowadnice teleskopowe z aluminium do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 300 kg
- K2018
Prowadnice teleskopowe ze stali forma dwuteowa, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 305 kg
- K2073
Prowadnice teleskopowe ze stali kompaktowe, rozkładane na pełną długość, nośność do 420 kg
- K2074
Prowadnice teleskopowe ze stali kompaktowe, rozkładane na pełną długość, nośność do 480 kg
- K2019
Prowadnice teleskopowe ze stali podwójne, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 133 kg
- K2020
Prowadnice teleskopowe ze stali rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 741 kg
- K2021
Prowadnice teleskopowe ze stali forma S, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 459 kg
- K2022
Liniowe łożyska kulkowe z krążnikami położonymi wewnątrz, stal, nośność maks. 3.959 kg
- K2087
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 68 kg
- K2088
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 68 kg
- K2091
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 68 kg
- K2096
Kątownik montażowy ze stali nierdzewnej do prowadnic teleskopowych
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1719_AProwadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Szyny ze stali. Koszyki łożyskowe ze stali. Stalowe kulki.Wersja:Szyny ocynkowane. Koszyki łożyskowe ocynkowane. Kulki hartowane.Wskazówka do zamówienia:Sprzedaż oddzielnie.Wskazówka:W przypadku prowadnic teleskopowych rozkładanych na pełną długość skok jest w przybliżeniu równy długości wbudowania, co zapewnia większą wygodę i dostęp. Zatrzask w pozycji otwartej i zamkniętej. Tylko po naciśnięciu dźwigni odblokowującej można otwierać i zamykać prowadnicę teleskopową. Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia. Podana nośność dotyczy wartości maksymalnej przy 10 000 cykli.
Nie nadaje się do montażu poziomego.
Wysokość łba śrub mocujących nie powinna przekraczać wysokości 4,8 mm, bowiem wówczas występuje ryzyko kolizji z innymi częściami szyny.
Prowadnice teleskopowe nie mogą być zamawiane jako para. Jeżeli potrzebna jest blokada dwustronna, należy zamówić wersję lewą i prawą. Jeżeli potrzebna jest blokada jednostronna, możliwe jest połączenie z K1720.Zalety:Zatrzask w pozycji otwartej i zamkniętej Do zastosowań z dużym obciążeniem Odblokowanie ręczne Łatwe przemieszczanieWyposażenie:Prowadnice teleskopowe ze stali K1720.Pamiętaj:Maksymalna obciążalność odnosi się do pary prowadnic teleskopowych.Wskazówka dotycząca planu:1) Brak otworu montażowego w K1719.03050 i K1719.03051 2) Brak otworu montażowego w K1719.05590 i K1719.05591 3) Wycięcie na śrubę z łbem kwadratowym 4) Tylko wymiar odniesienia, bez otworu montażowego 5) Forma B, identyczne wymiary jak wersja prawostronna PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Montaż | Typ produktu | Nośność na parę kg | Rodzaj opakowania | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1719.03050 | A | lewy | montaż z boku | standard | 272 | pakowane pojedynczo | | | 544,66 PLN | | K1719.03560 | A | lewy | montaż z boku | standard | 272 | pakowane pojedynczo | | | 565,25 PLN | | K1719.04060 | A | lewy | montaż z boku | standard | 272 | pakowane pojedynczo | | | 599,75 PLN | | K1719.04570 | A | lewy | montaż z boku | standard | 272 | pakowane pojedynczo | | | 636,40 PLN | | K1719.05080 | A | lewy | montaż z boku | standard | 272 | pakowane pojedynczo | | | 663,78 PLN | | K1719.05590 | A | lewy | montaż z boku | standard | 272 | pakowane pojedynczo | | | 705,62 PLN | | K1719.06100 | A | lewy | montaż z boku | standard | 267 | pakowane pojedynczo | | | 758,89 PLN | | K1719.06600 | A | lewy | montaż z boku | standard | 264 | pakowane pojedynczo | | | 798,58 PLN | | K1719.07110 | A | lewy | montaż z boku | standard | 261 | pakowane pojedynczo | | | 837,11 PLN | | K1719.07620 | A | lewy | montaż z boku | standard | 258 | pakowane pojedynczo | | | 888,72 PLN | | K1719.08130 | A | lewy | montaż z boku | standard | 256 | pakowane pojedynczo | | | 943,86 PLN | | K1719.08640 | A | lewy | montaż z boku | standard | 256 | pakowane pojedynczo | | | 1 116,14 PLN | | K1719.09140 | A | lewy | montaż z boku | standard | 248 | pakowane pojedynczo | | | 1 147,67 PLN | | K1719.10160 | A | lewy | montaż z boku | standard | 237 | pakowane pojedynczo | | | 1 339,04 PLN | | K1719.10670 | A | lewy | montaż z boku | standard | 228 | pakowane pojedynczo | | | 1 449,22 PLN | | K1719.12190 | A | lewy | montaż z boku | standard | 204 | pakowane pojedynczo | | | 1 793,28 PLN | | K1719.13720 | A | lewy | montaż z boku | standard | 196 | pakowane pojedynczo | | | 2 012,48 PLN | | K1719.15240 | A | lewy | montaż z boku | standard | 182 | pakowane pojedynczo | | | 2 371,94 PLN | |
Nr Zamówienia | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | B | H | Skok S | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1719.03050 | 12,7 | - | - | - | 203,2 | 260,4 | 279,4 | - | - | - | - | - | - | - | 153,9 | 179,3 | 198,4 | 19,1 | 76,2 | 304,8 | 304,8 | | | 544,66 PLN | | K1719.03560 | 12,7 | - | - | - | 254 | 311,2 | 330,2 | - | - | - | - | - | - | - | 204,7 | 230,1 | 249,2 | 19,1 | 76,2 | 355,6 | 355,6 | | | 565,25 PLN | | K1719.04060 | 12,7 | - | - | - | 304,8 | 362 | 381 | - | - | - | - | - | - | - | 255,5 | 280,9 | 300 | 19,1 | 76,2 | 406,4 | 406,4 | | | 599,75 PLN | | K1719.04570 | 12,7 | - | - | - | 355,6 | 412,8 | 431,8 | 127 | - | - | - | - | - | - | 306,3 | 331,7 | 350,8 | 19,1 | 76,2 | 457,2 | 457,2 | | | 636,40 PLN | | K1719.05080 | 12,7 | - | - | - | 406,4 | 463,6 | 482,6 | 127 | - | - | - | - | - | 296,6 | 357,1 | 382,5 | 401,6 | 19,1 | 76,2 | 508 | 508 | | | 663,78 PLN | | K1719.05590 | 12,7 | - | - | - | 457,2 | 514,4 | 533,4 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 347,7 | 407,9 | 433,3 | 452,4 | 19,1 | 76,2 | 558,8 | 558,8 | | | 705,62 PLN | | K1719.06100 | 12,7 | - | - | - | 508 | 565,2 | 584,2 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 398,5 | 458,7 | 484,1 | 503,2 | 19,1 | 76,2 | 609,6 | 609,6 | | | 758,89 PLN | | K1719.06600 | 12,7 | - | - | - | 558,8 | 616 | 635 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 449,3 | 509,5 | 534,9 | 554 | 19,1 | 76,2 | 660,4 | 660,4 | | | 798,58 PLN | | K1719.07110 | 12,7 | - | - | - | 609,6 | 666,8 | 685,8 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 500,1 | 560,3 | 585,7 | 604,8 | 19,1 | 76,2 | 711,2 | 711,2 | | | 837,11 PLN | | K1719.07620 | 12,7 | 235 | - | 501,7 | 660,4 | 717,6 | 736,6 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 550,9 | 611,1 | 636,5 | 655,6 | 19,1 | 76,2 | 762 | 762 | | | 888,72 PLN | | K1719.08130 | 12,7 | 235 | - | 552,5 | 711,2 | 768,4 | 787,4 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 601,7 | 661,9 | 687,3 | 706,4 | 19,1 | 76,2 | 812,8 | 812,8 | | | 943,86 PLN | | K1719.08640 | 12,7 | 235 | - | 603,2 | 762 | 819,1 | 838,2 | 127 | 190,5 | - | 520,7 | - | - | 652,5 | 712,7 | 738,1 | 757,1 | 19,1 | 76,2 | 863,6 | 863,6 | | | 1 116,14 PLN | | K1719.09140 | 12,7 | 235 | - | 654,1 | 812,8 | 869,9 | 889 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | - | - | 703,3 | 763,5 | 788,9 | 807,9 | 19,1 | 76,2 | 914,4 | 914,4 | | | 1 147,67 PLN | | K1719.10160 | 12,7 | 235 | - | 755,7 | 914,4 | 971,5 | 990,6 | 127 | 190,5 | 368,3 | - | - | - | 804,9 | 865,1 | 890,5 | 909,5 | 19,1 | 76,2 | 1016 | 1016 | | | 1 339,04 PLN | | K1719.10670 | 12,7 | 235 | - | 806,5 | 965,2 | 1022,4 | 1041,4 | 127 | 190,5 | 368,3 | - | - | - | 855,7 | 915,9 | 941,3 | 960,4 | 19,1 | 76,2 | 1066,8 | 1066,8 | | | 1 449,22 PLN | | K1719.12190 | 12,7 | 235 | - | 958,9 | 1117,6 | 1174,8 | 1193,8 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | 825,5 | - | 1008,1 | 1068,3 | 1093,7 | 1112,8 | 19,1 | 76,2 | 1219,2 | 1219,2 | | | 1 793,28 PLN | | K1719.13720 | 12,7 | 235 | - | 958,9 | 1270 | 1327,2 | 1346,2 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | 825,5 | - | 1160,5 | 1220,8 | 1246,2 | 1265,2 | 19,1 | 76,2 | 1371,6 | 1371,6 | | | 2 012,48 PLN | | K1719.15240 | 12,7 | 235 | 596,6 | 958,9 | 1422,4 | 1479,5 | 1498,6 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | 825,5 | 1130,3 | 1312,9 | 1373,1 | 1398,5 | 1417,8 | 19,1 | 76,2 | 1524 | 1524 | | | 2 371,94 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|