Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Smarowniczki kulkowe z główką stożkową wg DIN 71412, forma D, kątowe 45°, czterokątne
K1132_D

Smarowniczki kulkowe z główką stożkową wg DIN 71412, forma D,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Stal hartowana min. 550 HV 1, ocynkowana.Wskazówka:Smarowniczki kulkowe z główką stożkową posiadają stożkowy gwint. Przeznaczone są do zastosowania w miejscach wymagających częstego i niezawodnego smarowania. Ze względu na uniwersalność należą do najczęściej stosowanych typów smarowniczek kulkowych.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1132_D Smarowniczki kulkowe z główką stożkową wg DIN 71412, forma D, kątowe 45°, czterokątne 180 kB

Rysunki

Smarowniczki kulkowe z główką stożkową wg DIN 71412, forma D, kątowe 45°, czterokątne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyMateriał
korpusu
ADL
maks.
L1SWCADOsp.CenaZamów
K1132.1406100Dkątowy 45° o przekroju czworokątnymstal10,5M6X120,55,59 3,78 PLN
K1132.1408100Dkątowy 45° o przekroju czworokątnymstal10,5M8X120,55,59 3,78 PLN
K1132.1408125Dkątowy 45° o przekroju czworokątnymstal10,5M8X1,2520,55,59 4,86 PLN
K1132.1410100Dkątowy 45° o przekroju czworokątnymstal11M10X120,55,511 4,86 PLN
K1132.1418Dkątowy 45° o przekroju czworokątnymstal11R1/820,55,511 4,86 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl