- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- K0443
Wskaźniki poziomu oleju
- K0444
Wskaźniki poziomu oleju
- K1425
Wskaźniki poziomu oleju z elektrycznym czujnikiem poziomu
- K1426
Wskaźniki poziomu oleju z elektrycznym czujnikiem temperatury
- K1427
Wskaźniki poziomu oleju z elektrycznym czujnikiem poziomu oleju i temperatury
- K1100
Wskaźniki poziomu oleju wersja długa
- K1428
Wskaźniki poziomu oleju z elektrycznym czujnikiem poziomu oleju, wersja długa
- K1429
Wskaźniki poziomu oleju z elektrycznym czujnikiem temperatury, wersja długa
- K1430
Wskaźniki poziomu oleju z elektrycznym czujnikiem poziomu oleju i temperatury, wersja długa
- K0445
Olejowskazy
- K0446
Olejowskazy wciskane
- K0447
Olejowskazy wypukłe
- K0448
Olejowskazy aluminiowe
- K0246
Olejowskazy aluminiowe z szybką ze szkliwa wulkanicznego
- K1129
Korki gwintowane z gniazdem sześciokątnym z gwintem stożkowym DIN 906
- K1130
Korki gwintowane z kołnierzem i gniazdem sześciokątnym DIN 908
- K1131
Korki gwintowane z kołnierzem i sześciokątem zewnętrznym DIN 910
- K0450
Korki gwintowane
- K0451
Zaślepki
- K0452
Korki gwintowane magnetyczne
- K0453
Korki gwintowane aluminiowe, magnetyczne
- K0454
Korki gwintowane
- K0455
Korki gwintowane
- K1102
Korki gwintowane z gniazdem sześciokątnym
- K1104
Korki gwintowane aluminiowe
- K0456
Pokrywki do króćców wlewowych
- K0457
Korki odpowietrzające
- K0458
Korki odpowietrzające przeciwrozbryzgowe
- K0459
Korki odpowietrzające z zaworem zwrotnym
- K0460
Korki odpowietrzające mosiężne
- K0461
Korki odpowietrzające mosiężne z zaworem zwrotnym
- K0462
Korki z bagnetem
- K0465
Korki odpowietrzające z bagnetem
- K0467
Korki odpowietrzające z zaworem zwrotnym i bagnetem
- K1101
Korki gwintowane z bagnetem
- K0468
Bagnety
- K0470
Króćce wlewowe z koszem
- K1103
Króciec wlewowy
- K0471
Króćce wlewowe z koszem
- K1132
Smarowniczki kulkowe z główką stożkową wg DIN 71412
- K1132_A
Smarowniczki kulkowe z główką stożkową wg DIN 71412, forma A, proste
- K1132_B
Smarowniczki kulkowe z główką stożkową wg DIN 71412, forma B, kątowe 45°, sześciokątne
- K1132_C
Smarowniczki kulkowe z główką stożkową wg DIN 71412, forma C, kątowe 90°, sześciokątne
- K1132_D
Smarowniczki kulkowe z główką stożkową wg DIN 71412, forma D, kątowe 45°, czterokątne
- K1132_E
Smarowniczki kulkowe z główką stożkową wg DIN 71412, forma E, kątowe 90°, czterokątne
- K1539
Smarowniczki stalowe – pojemnik z asortymentem
- K1133
Nasadki ochronne smarowniczek na gniazda smarowe z końcówką stożkową
- K1134
Smarowniczki kulkowe z główką wklęsłą wg DIN 3405
- K1135
Smarowniczki kulkowe z główką płaską wg DIN 3404
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1132_ASmarowniczki kulkowe z główką stożkową wg DIN 71412, forma A,... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna 1.4305.Wersja:Stal hartowana min. 550 HV 1, ocynkowana. Stal nierdzewna niepowlekana.Wskazówka:Smarowniczki kulkowe z główką stożkową posiadają stożkowy gwint. Przeznaczone są do zastosowania w miejscach wymagających częstego i niezawodnego smarowania. Ze względu na uniwersalność należą do najczęściej stosowanych typów smarowniczek kulkowych.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Materiał korpusu | D | L1 | L maks. | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1132.1106100 | A | proste z sześciokątem | stal | M6X1 | 5,5 | 15 | 7 | | | 1,38 PLN | | K1132.1108100 | A | proste z sześciokątem | stal | M8X1 | 5,5 | 15 | 9 | | | 1,59 PLN | | K1132.1108125 | A | proste z sześciokątem | stal | M8X1,25 | 5,5 | 15 | 9 | | | 1,59 PLN | | K1132.1110100 | A | proste z sześciokątem | stal | M10X1 | 5,5 | 15 | 11 | | | 2,06 PLN | | K1132.1110150 | A | proste z sześciokątem | stal | M10X1,5 | 5,5 | 15 | 11 | | | 2,06 PLN | | K1132.1118 | A | proste z sześciokątem | stal | R1/8 | 5,5 | 15 | 11 | | | 2,06 PLN | | K1132.1114 | A | proste z sześciokątem | stal | R1/4 | 6,5 | 17,5 | 14 | | | 4,29 PLN | | K1132.2106100 | A | proste z sześciokątem | stal nierdzewna | M6X1 | 5,5 | 15 | 7 | | | 12,90 PLN | | K1132.2108100 | A | proste z sześciokątem | stal nierdzewna | M8X1 | 5,5 | 15 | 9 | | | 16,40 PLN | | K1132.2108125 | A | proste z sześciokątem | stal nierdzewna | M8X1,25 | 5,5 | 15 | 9 | | | 16,40 PLN | | K1132.2110100 | A | proste z sześciokątem | stal nierdzewna | M10X1 | 5,5 | 15 | 11 | | | 20,04 PLN | | K1132.2110150 | A | proste z sześciokątem | stal nierdzewna | M10X1,5 | 5,5 | 15 | 11 | | | 20,04 PLN | | K1132.2118 | A | proste z sześciokątem | stal nierdzewna | R1/8 | 5,5 | 15 | 11 | | | 20,04 PLN | | K1132.2114 | A | proste z sześciokątem | stal nierdzewna | R1/4 | 6,5 | 17,5 | 14 | | | 25,39 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|