Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Śruby zamykające, forma B, z symbolem napełniania i otworem odpowietrzającym
K0454_B

Śruby zamykające, forma B, z symbolem napełniania i otworem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Termoplast, poliamid 66.Wersja:Czarne. Płaska uszczelka nie zawiera azbestu.Zakres temperatury:Odporność termiczna na olej do 100°C Wskazówka dotycząca planu:
1) Uszczelka płaska
2) Otwór odpowietrzający
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0454_B Śruby zamykające, forma B, z symbolem napełniania i otworem odpowietrzającym 225 kB

Rysunki

Śruby zamykające, forma B, z symbolem napełniania i otworem odpowietrzającym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1LL1SWMaks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K0454.219014B19,5G1/479175 2,54 PLN
K0454.222038B22G3/87,510188 2,76 PLN
K0454.228012B28G1/27,511249 3,19 PLN
K0454.234034B34G3/49113011 4,60 PLN
K0454.242100B42G110,51235- 6,11 PLN
K0454.251114B51G1 1/41213,542- 8,96 PLN
K0454.258112B58G1 1/21014,550- 11,34 PLN
K0454.274200B74G213,51664- 16,31 PLN
K0454.2191415B19,5M14X1,579175 2,54 PLN
K0454.2211615B21M16X1,57,510186 2,81 PLN
K0454.2261815B26M18X1,57,510217 2,81 PLN
K0454.2282015B28M20X1,5810248 3,19 PLN
K0454.2282215B28M22X1,58112410 3,24 PLN
K0454.2524015B52M40X1,5101342- 8,05 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl