Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Korki odpowietrzające z bagnetem, forma B, z filtrem powietrza
K0465_B

Korki odpowietrzające z bagnetem, forma B, z filtrem powietrza

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus, zaślepka z tworzywa termoplastycznego – poliamid 66.
Filtr powietrza z poliuretanu (pianka PU).
Bagnet ocynkowany.
Pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR), 70 w skali Shore.
Wersja:Korpus czarny.
Zaślepka czerwona.
Dokładność filtracji 50 µm.
Bagnet fosforanowany.
Wskazówka:Zdejmowana zaślepka umożliwia łatwe czyszczenie filtra powietrza.

Forma A: bez filtra powietrza
Forma B: z filtrem powietrza
Zakres temperatury:Odporność termiczna na olej do 100°C Na zapytanie:Bagnet z nacięciem MIN-MAKSWskazówka dotycząca planu:
1) Pokrywa
2) Filtr powietrza
3) Oring
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0465_B Korki odpowietrzające z bagnetem, forma B, z filtrem powietrza 138 kB

Rysunki

Korki odpowietrzające z bagnetem, forma B, z filtrem powietrza

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1D2D3LL1CADOsp.CenaZamów
K0465.236038B36G3/82341711 12,91 PLN
K0465.241012B41G1/22841812 14,26 PLN
K0465.247034B47G3/43351712 15,94 PLN
K0465.252100B52G13852012 18,53 PLN
K0465.263114B63G1 1/44952313 22,52 PLN
K0465.263112B63G1 1/25552313,5 23,71 PLN
K0465.2361615B36M16x1,52341711 12,91 PLN
K0465.2411815B41M18x1,528417,512 13,72 PLN
K0465.2412015B41M20x1,528417,512 14,26 PLN
K0465.2412215B41M22x1,528417,512 14,42 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl