Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Korki odpowietrzające z bagnetem, forma A, bez filtra powietrza
K0465_A

Korki odpowietrzające z bagnetem, forma A, bez filtra powietrza

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus, zaślepka z tworzywa termoplastycznego – poliamid 66.
Bagnet – cynk.
pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR).
Wersja:Korpus czarny.
Zaślepka czerwona.
Bagnet fosforanowany.
Wskazówka:Zdejmowana zaślepka umożliwia łatwe czyszczenie filtra powietrza.

Forma A: bez filtra powietrza
Forma B: z filtrem powietrza
Zakres temperatury:Odporność termiczna na olej do 100°C Na zapytanie:Bagnet z nacięciem MIN-MAKSWskazówka dotycząca planu:
1) Pokrywa
2) Oring
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0465_A Korki odpowietrzające z bagnetem, forma A, bez filtra powietrza 129 kB

Rysunki

Korki odpowietrzające z bagnetem, forma A, bez filtra powietrza

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1D2D3LL1CADOsp.CenaZamów
K0465.136038A36G3/82341711 11,40 PLN
K0465.141012A41G1/22841812 12,64 PLN
K0465.147034A47G3/43351712 15,88 PLN
K0465.152100A52G13852012 16,74 PLN
K0465.163114A63G1 1/44952313 21,88 PLN
K0465.163112A63G1 1/25552313,5 22,14 PLN
K0465.1361615A36M16x1,52341711 11,40 PLN
K0465.1411815A41M18x1,528417,512 11,62 PLN
K0465.1412015A41M20x1,528417,512 12,64 PLN
K0465.1412215A41M22x1,528417,512 12,70 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl