Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Korki odpowietrzające, forma B, z filtrem powietrza
K0457_B

Korki odpowietrzające, forma B, z filtrem powietrza

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus, zaślepka z tworzywa termoplastycznego – poliamid 66.
Filtr powietrza (tylko forma B) poliuretan (pianka PU).
pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR).
Wersja:Obudowa czarna. Pokrywa czerwona. Dokładność filtracji 60 µm.Wskazówka:Zdejmowana zaślepka umożliwia łatwe czyszczenie filtra powietrza.

Forma A: bez filtra powietrza
Forma B: z filtrem powietrza
Zakres temperatury:Odporność termiczna na olej do 100°C Wskazówka dotycząca planu:
1) Pokrywa
2) Filtr powietrza
3) Oring
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0457_B Korki odpowietrzające, forma B, z filtrem powietrza 217 kB

Rysunki

Korki odpowietrzające, forma B, z filtrem powietrza

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1D2LL1CADOsp.CenaZamów
K0457.236038B36G3/8231711 9,72 PLN
K0457.241012B41G1/2281812 10,91 PLN
K0457.247034B47G3/4331712 12,42 PLN
K0457.252100B52G1382012 15,18 PLN
K0457.263114B63G1 1/4492313 19,18 PLN
K0457.263112B63G1 1/2552313,5 20,09 PLN
K0457.2361615B36M16x1,5231711 9,72 PLN
K0457.2411815B41M18x1,52817,512 10,26 PLN
K0457.2412015B41M20x1,52817,512 10,91 PLN
K0457.2412215B41M22x1,52817,512 11,34 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl