Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Śruby zamykające, forma B, z symbolem napełniania i otworem odpowietrzającym
K0455_B

Śruby zamykające, forma B, z symbolem napełniania i otworem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Termoplast, poliamid 66. Pierścień uszczelniający „O” - guma (NBR).Wersja:czarny.Zakres temperatury:Odporność termiczna na olej do 100°C Wskazówka dotycząca planu:
1) Oring
2) Otwór odpowietrzający
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0455_B Śruby zamykające, forma B, z symbolem napełniania i otworem odpowietrzającym 218 kB

Rysunki

Śruby zamykające, forma B, z symbolem napełniania i otworem odpowietrzającym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1LL1CADOsp.CenaZamów
K0455.220014B20G1/499 2,54 PLN
K0455.220038B20,5G3/8910 2,76 PLN
K0455.228012B28G1/210,510,5 3,19 PLN
K0455.231034B31G3/41211 4,60 PLN
K0455.239100B39G11212 6,11 PLN
K0455.249114B49G1 1/41313,5 8,96 PLN
K0455.255112B55G1 1/214,714,5 11,34 PLN
K0455.268200B68,5G21516 16,31 PLN
K0455.2201415B20M14X1,599 2,54 PLN
K0455.2201615B20M16X1,5910 2,81 PLN
K0455.2281815B28M18X1,510,510 2,81 PLN
K0455.2282015B28M20X1,510,510 3,19 PLN
K0455.2282215B28M22X1,510,510 3,24 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl