- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1101_AKorki gwintowane z bagnetem, forma A |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Termoplast, poliamid 66. Bagnet ze stali fosforanowanej cynkowo.Wersja:Płaska uszczelka nie zawiera azbestu.Wskazówka:Temperatura robocza: maks. 100°C.Wskazówka dotycząca planu:Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D3 | L | L1 | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1101.119014 | A | 19 | G1/4 | 4 | 7 | 9 | 17 | | | 7,45 PLN | | K1101.122038 | A | 22 | G3/8 | 4 | 7,5 | 10 | 18 | | | 7,56 PLN | | K1101.128012 | A | 28 | G1/2 | 4 | 7,5 | 11 | 24 | | | 8,06 PLN | | K1101.134034 | A | 34 | G3/4 | 5 | 9 | 11 | 30 | | | 9,94 PLN | | K1101.142100 | A | 42 | G1 | 5 | 10,5 | 12 | 36 | | | 11,98 PLN | | K1101.151114 | A | 51 | G1 1/4 | 5 | 12 | 13,5 | 42 | | | 16,01 PLN | | K1101.1191415 | A | 19 | M14X1,5 | 4 | 7 | 9 | 17 | | | 8,06 PLN | | K1101.1211615 | A | 21 | M16X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 18 | | | 8,89 PLN | | K1101.1261815 | A | 26 | M18X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 21 | | | 9,38 PLN | | K1101.1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 4 | 8 | 10 | 24 | | | 9,49 PLN | | K1101.1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 4 | 8 | 11 | 24 | | | 9,66 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|