Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Wskaźniki poziomu oleju, forma A, bez termometru
K0444_A

Wskaźniki poziomu oleju, forma A, bez termometru

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus stalowy.
Wziernik z termoplastu – poliamid.
Pierścień uszczelniający „O” i uszczelka płaska z gumy (NBR).
Reflektor z aluminium.
Śruba i nakrętka sześciokątna ze stali.
Wersja:Korpus czarny lakierowany.
Wziernik przezroczysty o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odporności na starzenie i odporności termicznej – dla oleju do 100°C, dla wody do 70°C.
Reflektor biały lakierowany, czarna kreska lub skala.
Śruba i nakrętka sześciokątna, ocynkowane.
Wskazówka:Wskaźniki mogą być montowane w sposób pokazany na rysunku lub bezpośrednio w gwintowane otwory w ścianie. Rozstaw otworów = L1 ±0,5.
Nadają się one do zbiorników nie pracujących pod ciśnieniem.
Maksymalna temperatura robocza: 100 °C.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Uszczelka płaska
2) Oring
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0444_A Wskaźniki poziomu oleju, forma A, bez termometru 189 kB

Rysunki

Wskaźniki poziomu oleju, forma A, bez termometru

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaBD1HH1LL1L2L3Liczba
śrub mocujących
CADOsp.CenaZamów
K0444.107610A31M1024,5201077639372 66,26 PLN
K0444.107612A31M1224,5201077639372 66,26 PLN
K0444.112710A31M1024,52015612790802 88,24 PLN
K0444.112712A31M1224,52015612790802 88,24 PLN
K0444.125412A34M1233172862542001782 176,86 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl