Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Magnesy z gwintem zewnętrznym z twardego ferrytu – forma A
K0549_A

Magnesy z gwintem zewnętrznym z twardego ferrytu – forma A

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus stalowy.
Rdzeń magnezu z twardego ferrytu.
Wersja:Obudowa ocynkowana.Wskazówka:Magnes trwały z gwintem, system z osłoną.

W przypadku wersji D 80, D 100 i D 125 nie można z technologicznego punktu widzenia uniknąć występowania mikropęknięć na powierzchni stykowej wbudowanego materiału magnetycznego. Nie pogarszają one w żadnym wypadku właściwości magnetycznych.
Zakres temperatury:maks. 200 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0549_A Magnesy z gwintem zewnętrznym z twardego ferrytu – forma A 122 kB
 Dane techniczne dotyczące magnesów trwałych 137 kB

Rysunki

Magnesy z gwintem zewnętrznym z twardego ferrytu – forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

D2LHH1Siła
przyczepności
N
CADOsp.CenaZamów
K0549.21A10 ±0,15M374,511,54 8,75 PLN
K0549.22A13 ±0,15M374,511,510 9,21 PLN
K0549.23A16 ±0,15M374,511,518 11,24 PLN
K0549.24A20 ±0,15M3761330 13,66 PLN
K0549.25A25 ±0,15M4871540 15,27 PLN
K0549.26A32 ±0,20M4871580 16,82 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl