Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Magnesy z gwintem wewnętrznym z twardego ferrytu – forma B
K0549_B

Magnesy z gwintem wewnętrznym z twardego ferrytu – forma B

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus stalowy.
Rdzeń magnezu z twardego ferrytu.
Wersja:Obudowa ocynkowana.Wskazówka:Magnes trwały z gwintem, system z osłoną.

W przypadku wersji D 80, D 100 i D 125 nie można z technologicznego punktu widzenia uniknąć występowania mikropęknięć na powierzchni stykowej wbudowanego materiału magnetycznego. Nie pogarszają one w żadnym wypadku właściwości magnetycznych.
Zakres temperatury:maks. 200 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0549_B Magnesy z gwintem wewnętrznym z twardego ferrytu – forma B 142 kB
 Dane techniczne dotyczące magnesów trwałych 137 kB

Rysunki

Magnesy z gwintem wewnętrznym z twardego ferrytu – forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

D1D2LHH1TSiła
przyczepności
N
CADOsp.CenaZamów
K0549.01B10 ±0,156M374,511,554 8,52 PLN
K0549.02B13 ±0,156M374,511,5510 8,99 PLN
K0549.03B16 ±0,156M374,511,5518 10,95 PLN
K0549.04B20 ±0,156M37613530 12,86 PLN
K0549.05B25 ±0,158M48715640 13,81 PLN
K0549.06B32 ±0,208M48715680 15,55 PLN
K0549.07B40 ±0,2010M5108188125 20,79 PLN
K0549.08B50 ±0,2012M612102210220 25,19 PLN
K0549.09B63 ±0,2015M816143014350 47,29 PLN
K0549.10B80 ±0,2520M1016183414600 83,48 PLN
K0549.11B99 ±0,2522M1220224217900 192,50 PLN
K0549.12B125 ±0,2525M14242650201300 476,36 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl