Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Magnesy okrągłe (sztabkowe) z SmCo, forma B
K0551_B

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z SmCo, forma B

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Koprus z mosiądzu.
Rdzeń magnesu SmCo.
Wskazówka:Wersja gładka, system z osłoną. Średnica "D" wyszlifowana z tolerancją pasowania h6. Magnesów trwałych nie można w żadnym wypadku wciskać bezpośrednio w żelazo, ponieważ może to doprowadzić do spadku siły przyczepności na skutek zwarcia magnetycznego. Magnesy trwałe SmCo można stosować z powodzeniem w punktowych maszynach spawalniczych, ponieważ w tym przypadku nie dochodzi do rozmagnesowania.Zakres temperatury:maks. 200 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0551_B Magnesy okrągłe (sztabkowe) z SmCo, forma B 175 kB

Rysunki

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z SmCo, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

D1HTSiła
przyczepności
N
Odległość
od ścianek
żelaznych/mm
CADOsp.CenaZamów
K0551.02B6M320581,5 23,60 PLN
K0551.04B8M3205221,5 26,66 PLN
K0551.06B10M4207402 31,98 PLN
K0551.08B13M4207602,5 40,84 PLN
K0551.10B16M42581253 55,84 PLN
K0551.12B20M62562504 80,89 PLN
K0551.14B25M63584005 168,56 PLN
K0551.16B32M64066006 303,93 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl