Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Magnesy okrągłe (sztabkowe) z SmCo, forma A
K0551_A

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z SmCo, forma A

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Koprus z mosiądzu.
Rdzeń magnesu SmCo.
Wskazówka:Wersja gładka, system ekranowany. Średnica „D” wyszlifowana z tolerancją pasowania h6. Samariowych uchwytów magnetycznych w żadnym razie nie wolno wciskać bezpośrednio w żelazo, ponieważ mogłoby to skutkować utratą siły przyczepności spowodowaną przez zwarcie magnetyczne. Samariowe uchwyty magnetyczne można stosować z powodzeniem w punktowych maszynach spawalniczych, ponieważ w tym przypadku nie dochodzi do rozmagnesowania.

Uchwyty magnetyczne można skracać o wymiar „H1“ bez ryzyka zmniejszenia siły przyczepności.
Zakres temperatury:maks. 200 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0551_A Magnesy okrągłe (sztabkowe) z SmCo, forma A 162 kB

Rysunki

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z SmCo, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

HH1Siła
przyczepności
N
Odległość
od ścianek
żelaznych/mm
CADOsp.CenaZamów
K0551.01A6201081,5 17,03 PLN
K0551.03A82010221,5 21,48 PLN
K0551.05A10208402 26,24 PLN
K0551.07A13206602,5 34,86 PLN
K0551.09A162021253 47,35 PLN
K0551.11A202552504 77,56 PLN
K0551.13A253574005 169,75 PLN
K0551.15A32404,56006 309,57 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl