Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Magnesy okrągłe (sztabkowe) z NdFeB, forma B
K1395_B

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z NdFeB, forma B

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa z mosiądzu.
Rdzeń magnesu NdFeB (neodym).
Wersja:Obudowa gładka.Wskazówka:Wersja gładka, system ekranowany.
Magnesów sztabkowych z neodymu w żadnym razie nie wolno wciskać bezpośrednio w żelazo, ponieważ mogłoby to skutkować utratą siły przyczepności spowodowaną przez zwarcie magnetyczne.

Średnica „D“ szlifowana z tolerancją pasowania h6.
Zakres temperatury:maks. 80 °C.Montaż:Magnesy można montować przez wciśnięcie, skręcenie lub wklejenie.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1395_B Magnesy okrągłe (sztabkowe) z NdFeB, forma B 166 kB

Rysunki

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z NdFeB, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

D1HTSiła
przyczepności
N
Odległość
od ścianek
żelaznych/mm
CADOsp.CenaZamów
K1395.206B6M3205101,5 19,93 PLN
K1395.208B8M3205251,5 21,38 PLN
K1395.210B10M4207452 24,32 PLN
K1395.213B13M4207702,5 28,73 PLN
K1395.216B16M42581503 35,71 PLN
K1395.220B20M62562804 45,91 PLN
K1395.225B25M63584505 86,94 PLN
K1395.232B32M64067006 147,96 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl