Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, obrotowe z gwintem zewnętrznym
K1468_AG

Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, obrotowe z gwintem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Rękojeści cylindryczne dostarczane są w stanie zmontowanym i można je przykręcać do kół ręcznych, bębnów nawojowych oraz korb.
Wcięcie cylindryczne i stożkowa forma nadają uchwytom zoptymalizowaną przyczepność i dobrą chwytność.
Materiał:

Uchwyt termoplast.
Oś stal, klasa trwałości 5.8 lub stal nierdzewna 1.4404.

Wersja:Uchwyt czarny.
Części stalowe oksydowane.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Zalety:Zoptymalizowana przyczepność i dobra chwytność
Uchwyty do kół ręcznych i korb
Różne rozmiary gwintu
NOVO grip ze wzornictwem KIPP
Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1468_AG Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, obrotowe z gwintem zewnętrznym 199 kB

Rysunki

Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, obrotowe z gwintem zewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaRodzaj gwintuMateriał
komponentów
RozmiarD

D1D2LL1L2SWCADOsp.CenaZamów
K1468.104gwint zewnętrznystal1M414964058 11,55 PLN
K1468.205gwint zewnętrznystal2M516117,549,15,110 12,79 PLN
K1468.306gwint zewnętrznystal3M62014961,46,412 13,87 PLN
K1468.408gwint zewnętrznystal4M825181282,512,515 17,14 PLN
K1468.2104gwint zewnętrznystal nierdzewna1M414964058 26,08 PLN
K1468.2205gwint zewnętrznystal nierdzewna2M516117,549,15,110 29,50 PLN
K1468.2306gwint zewnętrznystal nierdzewna3M62014961,46,412 33,74 PLN
K1468.2408gwint zewnętrznystal nierdzewna4M825181282,512,515 41,66 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl