Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe, forma C, z otworem dokładnym i rowkiem wpustowym
K1523_C

Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe, forma C, z otworem dokładnym...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Kółko ręczne aluminium.
Osłona piasty z termoplastu, czarna.
Wkręt bez łba ISO 4027 stal klasa trwałości 45 H, czarny.
Wersja:Czarny lub srebrny powlekany proszkowo.Wskazówka:Bicie osiowe i promieniowe wieńca koła ≤ 0,4 mm.Montaż:Osłona piasty dołączona jest jako niezamontowana.
Koła ręczne można mocować osiowo na wale przez połączenie wpustu pasowanego za pomocą śruby z łbem walcowym DIN 6912 i podkładki K0173.
W wersjach z otworem poprzecznym mocowaniem odbywa się za pomocą wkręcanego wkrętu bez łba ISO 4027.
Wyposażenie:K0173 Podkładki.
K1160 Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, z niskim łbem, DIN 6912.
Zakres dostawyAluminiowe kółko ręczne.
Osłona piasty.
Wkręt bez łba ISO 4027 (wersje z otworem poprzecznym).
Wskazówka dotycząca planu:
1) Położenie otworu poprzecznego przestawione o 90° względem rowka wpustowego
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1523_C Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe, forma C, z otworem dokładnym i rowkiem wpustowym 800 kB

Rysunki

Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe, forma C, z otworem dokładnym i rowkiem wpustowym
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe, forma C, z otworem dokładnym i rowkiem wpustowym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
FormaTyp formyD1

D2D3L1L3HB3
T
CADOsp.CenaZamów
K1523.12512104czarnyCotwór pasowany z rowkiem1251231183617,6413,8 87,22 PLN
K1523.12514105czarnyCotwór pasowany z rowkiem1251431183617,6516,3 87,22 PLN
K1523.16014105czarnyCotwór pasowany z rowkiem1601436204019,4516,3 103,61 PLN
K1523.16016105czarnyCotwór pasowany z rowkiem1601636204019,4518,3 103,61 PLN
K1523.12512204srebrnyCotwór pasowany z rowkiem1251231183617,6413,8 87,22 PLN
K1523.12514205srebrnyCotwór pasowany z rowkiem1251431183617,6516,3 87,22 PLN
K1523.16014205srebrnyCotwór pasowany z rowkiem1601436204019,4516,3 103,61 PLN
K1523.16016205srebrnyCotwór pasowany z rowkiem1601636204019,4518,3 103,61 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl