Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe, forma A, z otworem dokładnym i poprzecznym
K1523_A

Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe, forma A, z otworem dokładnym...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Kółko ręczne aluminium.
Osłona piasty z termoplastu, czarna.
Wkręt bez łba ISO 4027 stal klasa trwałości 45 H, czarny.
Wersja:Czarny lub srebrny powlekany proszkowo.Wskazówka:Bicie osiowe i promieniowe wieńca koła ≤ 0,4 mm.Montaż:Osłona piasty dołączona jest jako niezamontowana.
Koła ręczne można mocować osiowo na wale przez połączenie wpustu pasowanego za pomocą śruby z łbem walcowym DIN 6912 i podkładki K0173.
W wersjach z otworem poprzecznym mocowaniem odbywa się za pomocą wkręcanego wkrętu bez łba ISO 4027.
Wyposażenie:K0173 Podkładki.
K1160 Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, z niskim łbem, DIN 6912.
Zakres dostawyAluminiowe kółko ręczne.
Osłona piasty.
Wkręt bez łba ISO 4027 (wersje z otworem poprzecznym).
Wskazówka dotycząca planu:
1) Położenie otworu poprzecznego przestawione o 90° względem rowka wpustowego
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1523_A Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe, forma A, z otworem dokładnym i poprzecznym 743 kB

Rysunki

Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe, forma A, z otworem dokładnym i poprzecznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
FormaTyp formyD1

D2D3L1L3HH2D7CADOsp.CenaZamów
K1523.1251216czarnyAz otworem poprzecznym1251231183617,66,5M6 83,12 PLN
K1523.1251416czarnyAz otworem poprzecznym1251431183617,66,5M6 83,12 PLN
K1523.1601416czarnyAz otworem poprzecznym1601436204019,46,5M6 100,98 PLN
K1523.1601616czarnyAz otworem poprzecznym1601636204019,48M6 100,98 PLN
K1523.1251226srebrnyAz otworem poprzecznym1251231183617,66,5M6 83,12 PLN
K1523.1251426srebrnyAz otworem poprzecznym1251431183617,66,5M6 83,12 PLN
K1523.1601426srebrnyAz otworem poprzecznym1601436204019,46,5M6 100,98 PLN
K1523.1601626srebrnyAz otworem poprzecznym1601636204019,48M6 100,98 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl