Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym, forma E, z otworem dokładnym
K1525_E

Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Kółko ręczne aluminium.
Uchwyt cylindryczny i osłona piasty z termoplastu, czarna.
Oś uchwytu cylindrycznego stalowa oksydowana.
Wkręt bez łba ISO 4027 stal klasa trwałości 45 H, czarny.
Wersja:Czarny lub srebrny powlekany proszkowo.Wskazówka:Bicie osiowe i promieniowe wieńca koła ≤ 0,4 mm.Montaż:Osłona piasty dołączona jest jako niezamontowana.
Koła ręczne można mocować osiowo na wale przez połączenie wpustu pasowanego za pomocą śruby z łbem walcowym DIN 6912 i podkładki K0173.
W wersjach z otworem poprzecznym mocowaniem odbywa się za pomocą wkręcanego wkrętu bez łba ISO 4027.
Wyposażenie:K0173 Podkładki.
K1160 Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, z niskim łbem, DIN 6912.
Zakres dostawyAluminiowe kółko ręczne.
Osłona piasty.
Uchwyt cylindryczny przekładany.
Wkręt bez łba ISO 4027 (wersje z otworem poprzecznym).
Wskazówka dotycząca planu:
1) Położenie otworu poprzecznego przestawione o 90° względem rowka wpustowego
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1525_E Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym, forma E, z otworem dokładnym 835 kB

Rysunki

Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym, forma E, z otworem dokładnym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
FormaTyp formyAD1

D2D3D4D5D6HLL1L2L3CADOsp.CenaZamów
K1525.125121czarnyEz otworem pasowanym42125123119,9M62017,6105185649 177,66 PLN
K1525.125141czarnyEz otworem pasowanym42125143119,9M62017,6105185649 177,66 PLN
K1525.160141czarnyEz otworem pasowanym55160143626M82617,8137208057 219,80 PLN
K1525.160161czarnyEz otworem pasowanym55160163626M82617,8137208057 219,80 PLN
K1525.125122srebrnyEz otworem pasowanym42125123119,9M62017,6105185649 177,66 PLN
K1525.125142srebrnyEz otworem pasowanym42125143119,9M62017,6105185649 177,66 PLN
K1525.160142srebrnyEz otworem pasowanym55160143626M82617,8137208057 219,80 PLN
K1525.160162srebrnyEz otworem pasowanym55160163626M82617,8137208057 219,80 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl