Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym, forma A, z otworem dokładnym i poprzecznym
K1525_A

Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Kółko ręczne aluminium.
Uchwyt cylindryczny i osłona piasty z termoplastu, czarna.
Oś uchwytu cylindrycznego stalowa oksydowana.
Wkręt bez łba ISO 4027 stal klasa trwałości 45 H, czarny.
Wersja:Czarny lub srebrny powlekany proszkowo.Wskazówka:Bicie osiowe i promieniowe wieńca koła ≤ 0,4 mm.Montaż:Osłona piasty dołączona jest jako niezamontowana.
Koła ręczne można mocować osiowo na wale przez połączenie wpustu pasowanego za pomocą śruby z łbem walcowym DIN 6912 i podkładki K0173.
W wersjach z otworem poprzecznym mocowaniem odbywa się za pomocą wkręcanego wkrętu bez łba ISO 4027.
Wyposażenie:K0173 Podkładki.
K1160 Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, z niskim łbem, DIN 6912.
Zakres dostawyAluminiowe kółko ręczne.
Osłona piasty.
Uchwyt cylindryczny obrotowy.
Wkręt bez łba ISO 4027 (wersje z otworem poprzecznym).
Wskazówka dotycząca planu:
1) Położenie otworu poprzecznego przestawione o 90° względem rowka wpustowego
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1525_A Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym, forma A, z otworem dokładnym i poprzecznym 844 kB

Rysunki

Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym, forma A, z otworem dokładnym i poprzecznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
FormaTyp formyAD1

D2D3D4D5D6D7HH2LL1L2L3CADOsp.CenaZamów
K1525.1251216czarnyAz otworem poprzecznym42125123119,9M620M617,66,5105185649 182,71 PLN
K1525.1251416czarnyAz otworem poprzecznym42125143119,9M620M617,66,5105185649 182,71 PLN
K1525.1601416czarnyAz otworem poprzecznym55160143626M826M617,86,5137208057 226,81 PLN
K1525.1601616czarnyAz otworem poprzecznym55160163626M826M617,88137208057 226,81 PLN
K1525.1251226srebrnyAz otworem poprzecznym42125123119,9M620M617,66,5105185649 182,71 PLN
K1525.1251426srebrnyAz otworem poprzecznym42125143119,9M620M617,66,5105185649 182,71 PLN
K1525.1601426srebrnyAz otworem poprzecznym55160143626M826M617,86,5137208057 226,81 PLN
K1525.1601626srebrnyAz otworem poprzecznym55160163626M826M617,88137208057 226,81 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl