- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- K0434
Zawiasy wyczepiane, lewe, tworzywo sztuczne
- K0434
Zawiasy wyczepiane, prawe, tworzywo sztuczne
- K0435
Zawiasy tworzywo sztuczne
- K1963
Zawiasy, tworzywo sztuczne, rozłączane, demontowane
- K0436
Zawiasy z zaciskiem, tworzywo sztuczne
- K0437
Zawiasy z otworami fasolkowymi, tworzywo sztuczne
- K0438
Zawiasy wyczepiane, z noskami prowadzącymi, tworzywo sztuczne
- K0439
Zawiasy z zatrzaskiem, tworzywo sztuczne
- K0440
Zawiasy z nastawnym tarciem, tworzywo sztuczne
- K1195
Zawiasy z aluminium, z regulacją tarcia
- K1196
Zawiasy z aluminium, z regulacją tarcia
- K1518
Zawiasy ze stali nierdzewnej ze wstępnie nastawionym tarciem
- K1197
Zawiasy z aluminium, z zatrzaskiem
- K1198
Zawiasy z aluminium, z zatrzaskiem
- K1004
Zawiasy z tworzywa sztucznego z otworem mocującym
- K1005
Zawiasy z tworzywa sztucznego z tuleją gwintowaną
- K1006
Zawiasy z tworzywa sztucznego z trzpieniem gwintowanym
- K1007
Zawiasy z tworzywa sztucznego z tulejką i trzpieniem gwintowanym
- K2119
Zawiasy trzpieniowe z tworzywa sztucznego
- K0441
Zawiasy z otworami fasolkowymi, cynkowy odlew ciśnieniowy
- K0442
Zawiasy z zaciskiem, cynkowy odlew ciśnieniowy
- K1897
Zawiasy z cynkowego odlewu ciśnieniowego
- K1898
Zawiasy z cynkowego odlewu ciśnieniowego, regulowane
- K1899
Zawiasy z cynkowego odlewu ciśnieniowego ze śrubą mocującą
- K2101
Zawiasy aluminium, położone wewnątrz, z progiem typ I
- K2102
Półzawiasy aluminium, położone wewnątrz
- K2103
Półzawiasy aluminium, położone na zewnątrz
- K2104
Osie stal nierdzewna do półzawiasów
- K2105
Zaślepka z tworzywa sztucznego do półzawiasów
- K0579
Zawiasy wyczepiane, lewe, z aluminium
- K0579
Zawiasy wyczepiane, prawe, z aluminium
- K0580
Zawiasy wyczepiane z aluminium
- K1084
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1343
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1852
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1964
Zawiasy, stal nierdzewna, rozłączane, demontowane
- K1853
Zawiasy ze stali nierdzewnej, z trzpieniem gwintowanym
- K1900
Zawiasy ze stali nierdzewnej, regulowane
- K1085
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1341
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1809
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1810
Zawiasy ze stali nierdzewnej ze śrubą mocującą
- K1346
Regulowane zawiasy przykręcane ze stali nierdzewnej
- K1348
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1345
Zawiasy ze stali nierdzewnej wyczepiane, prawe
- K1345
Zawiasy ze stali nierdzewnej wyczepiane, lewe
- K1342
Zawiasy, wyczepiane ze stali nierdzewnej
- K1347
Zawiasy przykręcane ze stali lub stali nierdzewnej
- K1141
Zawiasy stalowe, niewymagające konserwacji
- K1082
Zawiasy z blachy stalowej lub blachy nierdzewnej
- K1349
Zawiasy przykręcane ze stali nierdzewnej
- K1517
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1447
Zawiasy ze stali lub stali nierdzewnej umieszczone po stronie wewnętrznej, kąt rozwarcia 90°
- K1448
Zawiasy ze stali lub stali nierdzewnej umieszczone po stronie wewnętrznej, kąt rozwarcia 125°
- K1449
Zawiasy ze stali umieszczone po stronie wewnętrznej, kąt rozwarcia 110°
- K1519
Zawiasy ze stali umieszczone po stronie wewnętrznej, kąt rozwarcia 110°
- K1140
Zawiasy spawalne
- K1805
Zawiasy ze stali lub stali nierdzewnej spawalne
- K1173
Zawiasy sprężynowe ze stali, stali nierdzewnej lub aluminium 50 mm
- K1174
Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 75 mm
- K1175
Zawiasy sprężynowe ze stali, stali nierdzewnej lub aluminium 120 mm
- K1176
Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 180 mm
- K1177
Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 240 mm
- K1178
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,20 Nm
- K1179
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,35 Nm
- K1665
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,50 Nm
- K1180
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,7 Nm
- K1666
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,7 Nm, wersja długa
- K1667
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,9 Nm, wersja długa
- K1181
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 1,3 Nm
- K1182
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 3,8 Nm
- K1142
Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi
- K1143
Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi, wersja długa
- K1338
Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi
- K1144
Zawiasy prostokątne z otworami, wersja długa
- K1304
Zawiasy ze stali nierdzewnej przykręcane
- K0985
Zawiasy spawalne ze stali nierdzewnej
- K1337
Zawiasy spawalne ze stali nierdzewnej
- K0984
Zawiasy spawalne
- K1499
Zawiasy z czujnikiem bezpieczeństwa
- K1501
Zawiasy z czujnikiem bezpieczeństwa wersja długa
- K1874
Łączniki wtykowe M8x1 tuleja ze śrubą blokującą nieekranowana
- K1498
Łączniki wtykowe, tuleja M12x1 ze śrubą blokującą
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
Zawiasy umożliwiają mocowanie drzwi, klap, pokryw i obudów w sektorze budowy maszyn i urządzeń.
Zawiasy przemysłowe firmy KIPP
KIPP ma w asortymencie wiele różnych wariantów zawiasów przemysłowych. Zawiasy służą do łączenia dwóch stałych elementów w sposób umożliwiający ich poruszanie względem siebie. W zależności od materiały są one szczególnie wytrzymałe, odporne na korozję i łatwe w użytkowaniu.
Zawiasy znajdują zastosowanie w klasycznej budowie maszyn, instalacji, w urządzeniach i w meblarstwie. Często montuje się je na drzwiach, klapach i pokrywach oraz na ramach lub profilach. Dzięki zastosowaniu szczególnie wytrzymałych materiałów niektóre modele są odpowiednie również do wymagających obszarów, takich tak budowa statków lub zastosowania morskie.
|
|
|
Zawiasy – różnice w materiale
Asortyment firmy KIPP obejmuje liczne warianty różnych zawiasów wykonanych z różnych materiałów. |
Zawiasy, tworzywo sztuczne |
Zawiasy z tworzywa sztucznego wyróżniają się niewielką masą. Są wytwarzane z termoplastu wzmocnionego włóknem szklanym i zawierają oś ze stali lub stali szlachetnej. Ze względu na materiał zawiasy z tworzywa sztucznego nadają się szczególnie dobrze do zastosowań wewnątrz budynków lub na zewnątrz bez narażenia na bezpośrednie oddziaływanie czynników atmosferycznych. |
Zawiasy z aluminium |
Zawiasy aluminiowe mają wszechstronne zastosowanie. Okucia z aluminiowego odlewu ciśnieniowego są wykorzystywane między innymi w ciężkich drzwiach, pokrywach i wielu innych zastosowaniach wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz. |
Zawiasy ze stali |
Zawiasy ze stali są stabilniejsze niż zawiasy z tworzywa sztucznego i aluminium. Dzięki temu można stosować je do dużych obciążeń, aby umożliwić niezawodne przemieszczanie także masywnych drzwi i klap. Ze względu na specyficzne właściwości materiału zalecane jest stosowanie zawiasów ze stali wewnątrz pomieszczeń. |
Zawiasy ze stali nierdzewnej |
Zawiasy ze stali nierdzewnej szczególnie dobrze nadają się do zastosowania zewnętrznego, w związku z odpornością na korozję i oddziaływanie warunków atmosferycznych. Do obszarów, w których wymagana jest zwiększona odporność na korozję lub odporność na wodę morską, KIPP oferuje zawiasy o klasie jakości A4. |
|
|
Różne warianty umożliwiają niezliczone zastosowania zawiasów przemysłowych KIPP. Odkryj szereg różnych wersji wykonania. |
Zawiasy standardowe |
Zawiasy standardowe KIPP są bardzo stabilne i zapewniają niezawodny ruch. Nie da się ich wyczepić ani unieruchomić. Są dostępne w wersji z różnych materiałów i w różnych rozmiarach. Dzięki temu do każdego zastosowania można zawsze dobrać odpowiedni wariant, który daje się szybko i łatwo przykręcić. W zależności od wersji wykonania nadają się również do dużych obciążeń. |
Zawiasy do wyczepienia |
Zawiasy wyczepiane mają jednakową budowę co zawiasy standardowe. Można je jednak wyczepić, co pozwala na szybki demontaż pokryw, klap i drzwi. Rozróżnia się zawiasy prawostronne i lewostronne. Od wyboru wariantu zależy, czy drzwi lub klapa będą otwierać się w lewą, czy w prawą stronę. |
Zawiasy z zaciskiem |
Zawiasy zaciskowe lub zawiasy ustalane zawierają rękojeść nastawną na osi. Za jej pomocą możliwe jest wygenerowanie zacisku, co pozwala na dokładne wypozycjonowanie zawiasu. Dzięki temu nie jest konieczne przytrzymywanie klap, lecz możliwe jest ich łatwe unieruchomienie. Zawiasy z funkcją zacisku są dostępne w naszym sklepie internetowym w wersji z tworzywa sztucznego lub cynkowego odlewu ciśnieniowego. |
Zawiasy z zatrzaskiem |
Zawiasy ryglowane blokują się w różnych pozycjach i w ten sposób zapewniają bezpieczne utrzymywanie otwartych drzwi lub klap. W zależności od modelu zawias z blokadą ma różną liczbę wstępnie zdefiniowanych zapadek. Od danego produktu zależny jest także moment obrotowy, wymagany do pokonania punktu ryglowania zawiasu i tym samym do zwolnienia blokady. Zawiasy z funkcją ryglowania są dostępne w sklepie internetowym KIPP w wersji z tworzywa sztucznego i aluminium. |
Zawiasy z regulowanym tarciem |
Zawiasy z regulowanym tarciem, zwane także zawiasami momentowymi, umożliwiają ustawienie drzwi w dowolnym położeniu. Śrubą z łbem walcowym można płynnie ustawić opór tarcia w zakresie od 0 Nm do 1 Nm. Przy większym wariancie możliwe jest płynne ustawienie od 0 Nm do 5 Nm. W przeciwieństwie do zawiasów z funkcją zacisku nie są one wyposażone z zintegrowaną rękojeść nastawną, przez co nie występują żadne zakłócające krawędzie. Do przestawienia zawsze potrzebny jest jednak klucz imbusowy. Oferowane zawiasy z regulowanym tarciem są wykonane z aluminium. Do zastosowań, w których regulowane ustawienie tarcia nie jest wymagane, KIPP ma w asortymencie zawias z wstępnie ustawionym tarciem wykonany ze stali nierdzewnej. |
Zawiasy położone wewnątrz |
Zawiasy umieszczone po stronie wewnętrznej wyróżniają się umiejscowieniem we wnętrzu obiektu. W ten sposób staje się on niewidocznym zawiasem bez zakłócających krawędzi i zapewnia inne możliwości konstrukcyjne i projektowe. Zawiasy niewidoczne lub położone wewnątrz są stosowane w budowie maszyn i budowie szaf sterowniczych. |
Zawiasy do wspawania |
Zawiasy spawane KIPP można wspawać dzięki dobranemu materiałowi i jego wyjątkowej grubości. Masywne połączenia między nieruchomym łożyskiem i ruchomym obiektem umożliwiają zastosowanie do dużych obciążeń. Specjalne zawiasy do spawania są wykonane ze stali nierdzewnej i tym samym są odporne na działanie kwasów i wody morskiej. W połączeniu z dużymi siłami nośnymi nadają się do stosowania na statkach w celu zapewnienia bezpiecznego poruszania masywnych drzwi i włazów. |
Zawiasy sprężynowe |
Zawiasy sprężynowe KIPP są wyposażone we wbudowaną sprężynę i służą do automatycznego otwierania i zamykania drzwi i klap. Moment obrotowy wymagany do poruszenia sprężyny różni się przy tym w zależności od wariantu zawiasu sprężynowego. Są one dostępne w wersji ze stali lub stali nierdzewnej z widoczną sprężyną lub zawias z aluminium ze zintegrowaną sprężyną. |
Zawiasy bezpieczne |
Firma KIPP ma w asortymencie bezpieczne zawiasy z przełącznikiem. Służą one do monitorowania położenia ułożyskowanych obrotowo klap ochronnych, pokryw zabezpieczających i drzwi ochronnych. Kąt przełączenia przełączników w zawiasach można dowolnie nastawić – swój stan zgłaszają dopiero od określonego kąta przemieszczenia. Informacja o aktualnym stanie otwarcia może być wskazywana bezpośrednio, na przykład na monitorze sterownika programowalnego (sterownika PLC). |
|
|
Zakup zawiasów w KIPP przez Internet
Zawiasy można kupić bezpośrednio w sklepie internetowym firmy KIPP. Nasza oferta opiera się na naszym wieloletnim doświadczeniu, dlatego na naszych produktach można polegać. Jeżeli nie znajdziesz odpowiedniego zawiasu do konkretnego zastosowania, skontaktuj się się z nami. Na życzenie opracujemy także indywidualne rozwiązania specjalne, dokładnie dostosowane do danej konstrukcji. |
|
|
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|