- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- K0566
Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ A cylindryczne z dwustronnym gwintem zewnętrznym
- K0567
Amortyzatory gumowe, stal typu AT zwężone z dwustronnym gwintem zewnętrznym
- K0568
Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ B cylindryczne z gwintem wewnętrznym i gwintem zewnętrznym
- K1321
Amortyzatory gumowe, stal nierdzewna, typ B cylindryczne z gwintem wewnętrznym i gwintem zewnętrznym, kolor szary
- K0569
Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ C cylindryczne z dwustronnym gwintem wewnętrznym
- K1320
Amortyzatory gumowe, stal nierdzewna, typ C cylindryczne z dwustronnym gwintem wewnętrznym, kolor szary
- K0570
Amortyzatory gumowe stal, typ CT, zwężone z dwustronnym gwintem wewnętrznym
- K0571
Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ D cylindryczne z gwintem zewnętrznym
- K1318
Amortyzatory gumowe, stal nierdzewna, typ D cylindryczne z gwintem zewnętrznym, kolor szary
- K0572
Amortyzatory gumowe, stal, typ DS przyssawka z gwintem zewnętrznym
- K0573
Amortyzatory gumowe stal, typ E, cylindryczne z gwintem wewnętrznym
- K1319
Amortyzatory gumowe stal nierdzewna, typ E, cylindryczne z gwintem wewnętrznym, kolor szary
- K1931
Amortyzator gumowy typu TP, czyli odbojnik drzwiowy
- K0574
Amortyzatory gumowe, stal, typ KP paraboliczne z gwintem zewnętrznym
- K0575
Amortyzatory gumowe, stal, typ K stożkowe z gwintem zewnętrznym
- K0576
Amortyzatory gumowe stal, typ KE, kuliste z dwustronnym gwintem wewnętrznym
- K2051
Amortyzatory gumowe, stal, typ KRA kulisty z gwintem zewnętrznym
- K1932
Szyny odbojnikowe gumowe stal
- K1933
Podpora O-kształtna stal z dwustronnym gwintem zewnętrznym
- K1907
Izolatory łączące z neoprenu, dwuczęściowe
- K2012
Element sufitowy gumowo-metalowy
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1320Amortyzatory gumowe, stal nierdzewna, typ C cylindryczne z... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Części metalowe ze stali nierdzewnej 1.4401.
Elastomer – kauczuk naturalny, średnia twardość, 55° w skali Shore’a A, szary. Wersja:Stal nierdzewna z połyskiem.Wskazówka:Amortyzatory gumowe to elementy konstrukcyjne powszechnie stosowane do elastycznego łożyskowania. Wykorzystywane są przede wszystkim do łożyskowania agregatów, silników, sprężarek, pomp i maszyn kontrolnych.
Zakres temperatury:-30 °C do +80 °CNa zapytanie:Części metalowe ze stali nierdzewnej 1.4301. Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Kolor komponentów | D | H | G | T | Siła sprężyny N/mm | Obciążenie N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1320.01001055 | stal nierdzewna | szary | 10 | 10 | M4 | 4 | 100 | 50 | | | 19,18 PLN | | K1320.01001555 | stal nierdzewna | szary | 10 | 15 | M4 | 4 | 50 | 50 | | | 19,82 PLN | | K1320.01501555 | stal nierdzewna | szary | 15 | 15 | M4 | 4 | 100 | 100 | | | 20,69 PLN | | K1320.02002055 | stal nierdzewna | szary | 20 | 20 | M6 | 5 | 230 | 276 | | | 26,89 PLN | | K1320.02002555 | stal nierdzewna | szary | 20 | 25 | M6 | 5 | 120 | 180 | | | 28,57 PLN | | K1320.02502055 | stal nierdzewna | szary | 25 | 20 | M6 | 5 | 230 | 276 | | | 27,86 PLN | | K1320.02502555 | stal nierdzewna | szary | 25 | 25 | M6 | 5 | 110 | 165 | | | 29,38 PLN | | K1320.02503055 | stal nierdzewna | szary | 25 | 30 | M6 | 5 | 80 | 160 | | | 30,95 PLN | | K1320.03002055 | stal nierdzewna | szary | 30 | 20 | M8 | 7 | 425 | 637 | | | 39,70 PLN | | K1320.03003055 | stal nierdzewna | szary | 30 | 30 | M8 | 7 | 175 | 350 | | | 46,76 PLN | | K1320.03004055 | stal nierdzewna | szary | 30 | 40 | M8 | 7 | 133 | 400 | | | 53,20 PLN | | K1320.04003055 | stal nierdzewna | szary | 40 | 30 | M8 | 7 | 530 | 1060 | | | 56,27 PLN | | K1320.04004055 | stal nierdzewna | szary | 40 | 40 | M8 | 7 | 222 | 666 | | | 61,88 PLN | | K1320.05003055 | stal nierdzewna | szary | 50 | 30 | M10 | 8 | 680 | 1360 | | | 84,13 PLN | | K1320.05004055 | stal nierdzewna | szary | 50 | 40 | M10 | 8 | 333 | 1000 | | | 99,25 PLN | | K1320.05005055 | stal nierdzewna | szary | 50 | 50 | M10 | 8 | 190 | 665 | | | 112,81 PLN | | K1320.07504055 | stal nierdzewna | szary | 75 | 40 | M12 | 10 | 750 | 2250 | | | 192,89 PLN | | K1320.07505055 | stal nierdzewna | szary | 75 | 50 | M12 | 10 | 636 | 2225 | | | 216,82 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|