- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- K0566
Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ A cylindryczne z dwustronnym gwintem zewnętrznym
- K0567
Amortyzatory gumowe, stal typu AT zwężone z dwustronnym gwintem zewnętrznym
- K0568
Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ B cylindryczne z gwintem wewnętrznym i gwintem zewnętrznym
- K1321
Amortyzatory gumowe, stal nierdzewna, typ B cylindryczne z gwintem wewnętrznym i gwintem zewnętrznym, kolor szary
- K0569
Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ C cylindryczne z dwustronnym gwintem wewnętrznym
- K1320
Amortyzatory gumowe, stal nierdzewna, typ C cylindryczne z dwustronnym gwintem wewnętrznym, kolor szary
- K0570
Amortyzatory gumowe stal, typ CT, zwężone z dwustronnym gwintem wewnętrznym
- K0571
Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ D cylindryczne z gwintem zewnętrznym
- K1318
Amortyzatory gumowe, stal nierdzewna, typ D cylindryczne z gwintem zewnętrznym, kolor szary
- K0572
Amortyzatory gumowe, stal, typ DS przyssawka z gwintem zewnętrznym
- K0573
Amortyzatory gumowe stal, typ E, cylindryczne z gwintem wewnętrznym
- K1319
Amortyzatory gumowe stal nierdzewna, typ E, cylindryczne z gwintem wewnętrznym, kolor szary
- K1931
Amortyzator gumowy typu TP, czyli odbojnik drzwiowy
- K0574
Amortyzatory gumowe, stal, typ KP paraboliczne z gwintem zewnętrznym
- K0575
Amortyzatory gumowe, stal, typ K stożkowe z gwintem zewnętrznym
- K0576
Amortyzatory gumowe stal, typ KE, kuliste z dwustronnym gwintem wewnętrznym
- K2051
Amortyzatory gumowe, stal, typ KRA kulisty z gwintem zewnętrznym
- K1932
Szyny odbojnikowe gumowe stal
- K1933
Podpora O-kształtna stal z dwustronnym gwintem zewnętrznym
- K1907
Izolatory łączące z neoprenu, dwuczęściowe
- K2012
Element sufitowy gumowo-metalowy
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0571Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ D... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Części metalowe ze stali w klasie wytrzymałości 5.6 lub ze stali nierdzewnej. Elastomer – kauczuk naturalny, twardość średnia, 55° w skali Shore'a A.Wersja:Stal ocynkowana. Stal nierdzewna z połyskiem.Wskazówka:Amortyzatory gumowe są stosowane przede wszystkim do łożyskowania agregatów oraz jako ogranicznik uderzeniowy do ograniczania ruchu sprężyny w przypadku masy w ruchu. Ze względu na skład materiałowy amortyzatory gumowe powodują odbarwienie stykowe, przez co może dojść do powstawania śladów ścierania i przebarwień np. na podłożach lub powierzchniach przylegania. Na zapytanie możliwe jest dostarczenie amortyzatorów gumowy niepowodujących odbarwienia stykowego z EPDM w jasnoszarym kolorze. Zakres temperatury:-30 °C do +80 °CNa zapytanie:Inne twardości według Shore'a.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | D | H | G | L | Siła sprężyny N/mm | Obciążenie N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0571.00800855 | stal | 8 | 8 | M3 | 6 | 40 | 40 | | | 3,41 PLN | | K0571.01001055 | stal | 10 | 10 | M4 | 10 | 35 | 35 | | | 3,41 PLN | | K0571.01001555 | stal | 10 | 15 | M4 | 10 | 26 | 40 | | | 3,41 PLN | | K0571.01500655 | stal | 15 | 6 | M4 | 10 | 175 | 88 | | | 3,41 PLN | | K0571.01500855 | stal | 15 | 8 | M4 | 10 | 187 | 187 | | | 3,41 PLN | | K0571.01501055 | stal | 15 | 10 | M4 | 10 | 100 | 100 | | | 3,73 PLN | | K0571.01501555 | stal | 15 | 15 | M4 | 10 | 50 | 100 | | | 3,95 PLN | | K0571.02000555 | stal | 20 | 5 | M6 | 18 | 135 | 95 | | | 3,95 PLN | | K0571.02000855 | stal | 20 | 8 | M6 | 18 | 250 | 250 | | | 4,00 PLN | | K0571.02001055 | stal | 20 | 10 | M6 | 18 | 240 | 240 | | | 4,21 PLN | | K0571.02001555 | stal | 20 | 15 | M6 | 18 | 110 | 220 | | | 4,75 PLN | | K0571.02002055 | stal | 20 | 20 | M6 | 18 | 75 | 225 | | | 4,86 PLN | | K0571.02002555 | stal | 20 | 25 | M6 | 18 | 65 | 227,5 | | | 5,18 PLN | | K0571.02500855 | stal | 25 | 8 | M6 | 18 | 850 | 850 | | | 4,54 PLN | | K0571.02501055 | stal | 25 | 10 | M6 | 18 | 400 | 400 | | | 4,54 PLN | | K0571.02501555 | stal | 25 | 15 | M6 | 18 | 210 | 420 | | | 4,86 PLN | | K0571.02502055 | stal | 25 | 20 | M6 | 18 | 140 | 420 | | | 5,18 PLN | | K0571.02502555 | stal | 25 | 25 | M6 | 18 | 100 | 350 | | | 5,40 PLN | | K0571.02503055 | stal | 25 | 30 | M6 | 18 | 79 | 316 | | | 5,68 PLN | | K0571.03001555 | stal | 30 | 15 | M8 | 23 | 270 | 540 | | | 5,29 PLN | | K0571.03002055 | stal | 30 | 20 | M8 | 23 | 238 | 714 | | | 5,94 PLN | | K0571.03002555 | stal | 30 | 25 | M8 | 23 | 153 | 535,5 | | | 6,22 PLN | | K0571.03003055 | stal | 30 | 30 | M8 | 23 | 127 | 508 | | | 6,37 PLN | | K0571.03004055 | stal | 30 | 40 | M8 | 23 | 88 | 528 | | | 7,84 PLN | | K0571.04001555 | stal | 40 | 15 | M8 | 23 | 710 | 1420 | | | 9,56 PLN | | K0571.04002055 | stal | 40 | 20 | M8 | 23 | 365 | 1095 | | | 9,72 PLN | | K0571.04003055 | stal | 40 | 30 | M8 | 23 | 205 | 820 | | | 10,32 PLN | | K0571.04004055 | stal | 40 | 40 | M8 | 23 | 143 | 858 | | | 11,12 PLN | | K0571.05002055 | stal | 50 | 20 | M10 | 28 | 646 | 1938 | | | 10,48 PLN | | K0571.05003055 | stal | 50 | 30 | M10 | 28 | 354 | 1416 | | | 11,12 PLN | | K0571.05004055 | stal | 50 | 40 | M10 | 28 | 230 | 1380 | | | 12,10 PLN | | K0571.05005055 | stal | 50 | 50 | M10 | 28 | 160 | 1280 | | | 13,82 PLN | | K0571.06004055 | stal | 60 | 40 | M10 | 28 | 317 | 1902 | | | 21,01 PLN | | K0571.07002555 | stal | 70 | 25 | M10 | 28 | 980 | 3430 | | | 19,44 PLN | | K0571.07004555 | stal | 70 | 45 | M10 | 28 | 438 | 3066 | | | 25,27 PLN | | K0571.07502555 | stal | 75 | 25 | M12 | 37 | 1318 | 4613 | | | 24,41 PLN | | K0571.07504055 | stal | 75 | 40 | M12 | 37 | 643 | 3858 | | | 28,40 PLN | | K0571.07505055 | stal | 75 | 50 | M12 | 37 | 472 | 3776 | | | 29,05 PLN | | K0571.07505555 | stal | 75 | 55 | M12 | 37 | 310 | 3100 | | | 29,44 PLN | | K0571.008008551 | stal nierdzewna | 8 | 8 | M3 | 8 | 40 | 40 | | | 7,73 PLN | | K0571.010010551 | stal nierdzewna | 10 | 10 | M4 | 10 | 35 | 35 | | | 7,99 PLN | | K0571.015015551 | stal nierdzewna | 15 | 15 | M4 | 10 | 50 | 100 | | | 8,59 PLN | | K0571.020015551 | stal nierdzewna | 20 | 15 | M6 | 18 | 110 | 220 | | | 10,15 PLN | | K0571.025020551 | stal nierdzewna | 25 | 20 | M6 | 18 | 140 | 420 | | | 11,51 PLN | | K0571.030030551 | stal nierdzewna | 30 | 30 | M8 | 23 | 127 | 508 | | | 13,61 PLN | | K0571.040030551 | stal nierdzewna | 40 | 30 | M8 | 23 | 205 | 820 | | | 22,90 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|