- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- K0566
Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ A cylindryczne z dwustronnym gwintem zewnętrznym
- K0567
Amortyzatory gumowe, stal typu AT zwężone z dwustronnym gwintem zewnętrznym
- K0568
Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ B cylindryczne z gwintem wewnętrznym i gwintem zewnętrznym
- K1321
Amortyzatory gumowe, stal nierdzewna, typ B cylindryczne z gwintem wewnętrznym i gwintem zewnętrznym, kolor szary
- K0569
Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ C cylindryczne z dwustronnym gwintem wewnętrznym
- K1320
Amortyzatory gumowe, stal nierdzewna, typ C cylindryczne z dwustronnym gwintem wewnętrznym, kolor szary
- K0570
Amortyzatory gumowe stal, typ CT, zwężone z dwustronnym gwintem wewnętrznym
- K0571
Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ D cylindryczne z gwintem zewnętrznym
- K1318
Amortyzatory gumowe, stal nierdzewna, typ D cylindryczne z gwintem zewnętrznym, kolor szary
- K0572
Amortyzatory gumowe, stal, typ DS przyssawka z gwintem zewnętrznym
- K0573
Amortyzatory gumowe stal, typ E, cylindryczne z gwintem wewnętrznym
- K1319
Amortyzatory gumowe stal nierdzewna, typ E, cylindryczne z gwintem wewnętrznym, kolor szary
- K1931
Amortyzator gumowy typu TP, czyli odbojnik drzwiowy
- K0574
Amortyzatory gumowe, stal, typ KP paraboliczne z gwintem zewnętrznym
- K0575
Amortyzatory gumowe, stal, typ K stożkowe z gwintem zewnętrznym
- K0576
Amortyzatory gumowe stal, typ KE, kuliste z dwustronnym gwintem wewnętrznym
- K2051
Amortyzatory gumowe, stal, typ KRA kulisty z gwintem zewnętrznym
- K1932
Szyny odbojnikowe gumowe stal
- K1933
Podpora O-kształtna stal z dwustronnym gwintem zewnętrznym
- K1907
Izolatory łączące z neoprenu, dwuczęściowe
- K2012
Element sufitowy gumowo-metalowy
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0568Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ B... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Części metalowe ze stali w klasie wytrzymałości 5.6 lub ze stali nierdzewnej. Elastomer – kauczuk naturalny, twardość średnia, 55° w skali Shore'a A.Wersja:Stal ocynkowana. Stal nierdzewna z połyskiem.Wskazówka:Amortyzatory gumowe to elementy konstrukcyjne powszechnie stosowane do elastycznego łożyskowania. Wykorzystywane są przede wszystkim do łożyskowania agregatów, silników, sprężarek, pomp i maszyn kontrolnych. Ze względu na skład materiałowy amortyzatory gumowe powodują odbarwienie stykowe, przez co może dojść do powstawania śladów ścierania i przebarwień np. na podłożach lub powierzchniach przylegania. Na zapytanie możliwe jest dostarczenie amortyzatorów gumowy niepowodujących odbarwienia stykowego z EPDM w jasnoszarym kolorze.
Zakres temperatury:-30 °C do +80 °CNa zapytanie:Inne twardości według Shore'a.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | D | H | G | L | T | Siła sprężyny N/mm | Obciążenie N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0568.00800855 | stal | 8 | 8 | M3 | 6 | 3 | 35 | 17 | | | 4,43 PLN | | K0568.01001055 | stal | 10 | 10 | M4 | 10 | 4 | 75 | 75 | | | 3,95 PLN | | K0568.01001555 | stal | 10 | 15 | M4 | 10 | 4 | 50 | 60 | | | 4,16 PLN | | K0568.01500855 | stal | 15 | 10 | M4 | 10 | 4 | 130 | 130 | | | 4,16 PLN | | K0568.01501555 | stal | 15 | 15 | M4 | 10 | 4 | 100 | 120 | | | 4,43 PLN | | K0568.02001555 | stal | 20 | 15 | M6 | 18 | 6 | 325 | 390 | | | 5,57 PLN | | K0568.02002055 | stal | 20 | 20 | M6 | 18 | 6 | 130 | 260 | | | 5,94 PLN | | K0568.02002555 | stal | 20 | 25 | M6 | 18 | 6 | 95 | 210 | | | 5,94 PLN | | K0568.02501555 | stal | 25 | 15 | M6 | 18 | 6 | 333 | 399 | | | 5,57 PLN | | K0568.02502055 | stal | 25 | 20 | M6 | 18 | 6 | 195 | 410 | | | 5,57 PLN | | K0568.02502555 | stal | 25 | 25 | M6 | 18 | 6 | 117 | 257 | | | 5,94 PLN | | K0568.02503055 | stal | 25 | 30 | M6 | 18 | 6 | 100 | 300 | | | 6,11 PLN | | K0568.03001555 | stal | 30 | 15 | M8 | 23 | 8 | 590 | 708 | | | 6,22 PLN | | K0568.03002055 | stal | 30 | 20 | M8 | 23 | 8 | 280 | 560 | | | 6,22 PLN | | K0568.03002555 | stal | 30 | 25 | M8 | 23 | 8 | 180 | 396 | | | 6,59 PLN | | K0568.03003055 | stal | 30 | 30 | M8 | 23 | 8 | 168 | 504 | | | 6,70 PLN | | K0568.03004055 | stal | 30 | 40 | M8 | 23 | 8 | 88 | 308 | | | 8,21 PLN | | K0568.04002055 | stal | 40 | 20 | M8 | 23 | 8 | 700 | 840 | | | 10,32 PLN | | K0568.04003055 | stal | 40 | 30 | M8 | 23 | 8 | 273 | 820 | | | 10,97 PLN | | K0568.04004055 | stal | 40 | 40 | M8 | 23 | 8 | 189 | 660 | | | 11,56 PLN | | K0568.05002055 | stal | 50 | 20 | M10 | 28 | 10 | 1471 | 2500 | | | 10,64 PLN | | K0568.05002555 | stal | 50 | 25 | M10 | 28 | 10 | 630 | 1386 | | | 10,97 PLN | | K0568.05003055 | stal | 50 | 30 | M10 | 28 | 10 | 545 | 1635 | | | 11,56 PLN | | K0568.05004055 | stal | 50 | 40 | M10 | 28 | 10 | 310 | 1116 | | | 12,70 PLN | | K0568.05005055 | stal | 50 | 50 | M10 | 28 | 10 | 180 | 900 | | | 14,53 PLN | | K0568.06004055 | stal | 60 | 40 | M10 | 28 | 10 | 500 | 1750 | | | 20,47 PLN | | K0568.07004555 | stal | 70 | 45 | M10 | 28 | 10 | 600 | 2400 | | | 25,66 PLN | | K0568.07502555 | stal | 75 | 25 | M12 | 37 | 12 | 2440 | 3660 | | | 23,22 PLN | | K0568.07504055 | stal | 75 | 40 | M12 | 37 | 12 | 700 | 2450 | | | 28,90 PLN | | K0568.07505055 | stal | 75 | 50 | M12 | 37 | 12 | 520 | 2600 | | | 29,59 PLN | | K0568.07505555 | stal | 75 | 55 | M12 | 37 | 12 | 396 | 2178 | | | 30,08 PLN | | K0568.008008551 | stal nierdzewna | 8 | 8 | M3 | 8 | 3 | 35 | 17 | | | 9,35 PLN | | K0568.010010551 | stal nierdzewna | 10 | 10 | M4 | 10 | 4 | 75 | 75 | | | 9,35 PLN | | K0568.015010551 | stal nierdzewna | 15 | 10 | M4 | 10 | 4 | 130 | 130 | | | 9,56 PLN | | K0568.020020551 | stal nierdzewna | 20 | 20 | M6 | 18 | 6 | 130 | 260 | | | 12,64 PLN | | K0568.025020551 | stal nierdzewna | 25 | 20 | M6 | 18 | 6 | 195 | 410 | | | 13,34 PLN | | K0568.030020551 | stal nierdzewna | 30 | 20 | M8 | 23 | 8 | 280 | 560 | | | 14,10 PLN | | K0568.040020551 | stal nierdzewna | 40 | 20 | M8 | 23 | 8 | 700 | 840 | | | 25,27 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|