- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- K0566
Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ A cylindryczne z dwustronnym gwintem zewnętrznym
- K0567
Amortyzatory gumowe, stal typu AT zwężone z dwustronnym gwintem zewnętrznym
- K0568
Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ B cylindryczne z gwintem wewnętrznym i gwintem zewnętrznym
- K1321
Amortyzatory gumowe, stal nierdzewna, typ B cylindryczne z gwintem wewnętrznym i gwintem zewnętrznym, kolor szary
- K0569
Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ C cylindryczne z dwustronnym gwintem wewnętrznym
- K1320
Amortyzatory gumowe, stal nierdzewna, typ C cylindryczne z dwustronnym gwintem wewnętrznym, kolor szary
- K0570
Amortyzatory gumowe stal, typ CT, zwężone z dwustronnym gwintem wewnętrznym
- K0571
Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ D cylindryczne z gwintem zewnętrznym
- K1318
Amortyzatory gumowe, stal nierdzewna, typ D cylindryczne z gwintem zewnętrznym, kolor szary
- K0572
Amortyzatory gumowe, stal, typ DS przyssawka z gwintem zewnętrznym
- K0573
Amortyzatory gumowe stal, typ E, cylindryczne z gwintem wewnętrznym
- K1319
Amortyzatory gumowe stal nierdzewna, typ E, cylindryczne z gwintem wewnętrznym, kolor szary
- K1931
Amortyzator gumowy typu TP, czyli odbojnik drzwiowy
- K0574
Amortyzatory gumowe, stal, typ KP paraboliczne z gwintem zewnętrznym
- K0575
Amortyzatory gumowe, stal, typ K stożkowe z gwintem zewnętrznym
- K0576
Amortyzatory gumowe stal, typ KE, kuliste z dwustronnym gwintem wewnętrznym
- K2051
Amortyzatory gumowe, stal, typ KRA kulisty z gwintem zewnętrznym
- K1932
Szyny odbojnikowe gumowe stal
- K1933
Podpora O-kształtna stal z dwustronnym gwintem zewnętrznym
- K1907
Izolatory łączące z neoprenu, dwuczęściowe
- K2012
Element sufitowy gumowo-metalowy
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0566Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ A... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Części metalowe ze stali w klasie wytrzymałości 5.6 lub ze stali nierdzewnej. Elastomer – kauczuk naturalny, twardość średnia, 55° w skali Shore'a A.Wersja:Stal ocynkowana. Stal nierdzewna z połyskiem.Wskazówka:Amortyzatory gumowe to elementy konstrukcyjne powszechnie stosowane do elastycznego łożyskowania. Wykorzystywane są przede wszystkim do łożyskowania agregatów, silników, sprężarek, pomp i maszyn kontrolnych. Ze względu na skład materiałowy amortyzatory gumowe powodują odbarwienie stykowe, przez co może dojść do powstawania śladów ścierania i przebarwień np. na podłożach lub powierzchniach przylegania. Na zapytanie możliwe jest dostarczenie amortyzatorów gumowy niepowodujących odbarwienia stykowego z EPDM w jasnoszarym kolorze.
Zakres temperatury:-30 °C do +80 °CNa zapytanie:Inne twardości według Shore'a.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | D | G | L | H | Siła sprężyny N/mm | Obciążenie N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0566.00800855 | stal | 8 | M3 | 6 | 8 | 24 | 31 | | | 3,41 PLN | | K0566.01001055 | stal | 10 | M4 | 10 | 10 | 35 | 32 | | | 3,95 PLN | | K0566.01001555 | stal | 10 | M4 | 10 | 15 | 50 | 50 | | | 4,32 PLN | | K0566.01500855 | stal | 15 | M4 | 10 | 8 | 130 | 104 | | | 3,73 PLN | | K0566.01501055 | stal | 15 | M4 | 10 | 10 | 122 | 122 | | | 3,95 PLN | | K0566.01501555 | stal | 15 | M4 | 10 | 15 | 59 | 88 | | | 4,16 PLN | | K0566.02000855 | stal | 20 | M6 | 18 | 8 | 725 | 580 | | | 4,75 PLN | | K0566.02001055 | stal | 20 | M6 | 18 | 10 | 300 | 300 | | | 4,86 PLN | | K0566.02001555 | stal | 20 | M6 | 18 | 15 | 200 | 300 | | | 5,57 PLN | | K0566.02002055 | stal | 20 | M6 | 18 | 20 | 133 | 332 | | | 5,68 PLN | | K0566.02002555 | stal | 20 | M6 | 18 | 25 | 90 | 270 | | | 5,94 PLN | | K0566.02501055 | stal | 25 | M6 | 18 | 10 | 800 | 800 | | | 5,18 PLN | | K0566.02501555 | stal | 25 | M6 | 18 | 15 | 294 | 441 | | | 5,29 PLN | | K0566.02502055 | stal | 25 | M6 | 18 | 20 | 200 | 500 | | | 5,40 PLN | | K0566.02502555 | stal | 25 | M6 | 18 | 25 | 94 | 282 | | | 5,68 PLN | | K0566.02503055 | stal | 25 | M6 | 18 | 30 | 70 | 280 | | | 5,94 PLN | | K0566.03001555 | stal | 30 | M8 | 23 | 15 | 587 | 880 | | | 6,11 PLN | | K0566.03002055 | stal | 30 | M8 | 23 | 20 | 318 | 795 | | | 6,22 PLN | | K0566.03002555 | stal | 30 | M8 | 23 | 25 | 183 | 549 | | | 6,37 PLN | | K0566.03003055 | stal | 30 | M8 | 23 | 30 | 150 | 600 | | | 6,70 PLN | | K0566.03004055 | stal | 30 | M8 | 23 | 40 | 77 | 385 | | | 8,21 PLN | | K0566.04001555 | stal | 40 | M8 | 23 | 15 | 1250 | 1875 | | | 9,35 PLN | | K0566.04002055 | stal | 40 | M8 | 23 | 20 | 565 | 1412 | | | 10,32 PLN | | K0566.04003055 | stal | 40 | M8 | 23 | 30 | 300 | 1200 | | | 10,97 PLN | | K0566.04004055 | stal | 40 | M8 | 23 | 40 | 189 | 945 | | | 11,56 PLN | | K0566.05002055 | stal | 50 | M10 | 28 | 20 | 1300 | 3250 | | | 10,64 PLN | | K0566.05002555 | stal | 50 | M10 | 28 | 25 | 667 | 2000 | | | 10,97 PLN | | K0566.05003055 | stal | 50 | M10 | 28 | 30 | 500 | 2000 | | | 11,56 PLN | | K0566.05004055 | stal | 50 | M10 | 28 | 40 | 300 | 1500 | | | 12,70 PLN | | K0566.05005055 | stal | 50 | M10 | 28 | 50 | 193 | 1153 | | | 14,53 PLN | | K0566.06004055 | stal | 60 | M10 | 28 | 40 | 377 | 1885 | | | 20,47 PLN | | K0566.07004555 | stal | 70 | M10 | 28 | 45 | 410 | 2255 | | | 25,66 PLN | | K0566.07502555 | stal | 75 | M12 | 37 | 25 | 1655 | 4965 | | | 23,22 PLN | | K0566.07504055 | stal | 75 | M12 | 37 | 40 | 717 | 3585 | | | 28,90 PLN | | K0566.07505055 | stal | 75 | M12 | 37 | 50 | 470 | 2820 | | | 29,59 PLN | | K0566.07505555 | stal | 75 | M12 | 37 | 55 | 405 | 2835 | | | 30,08 PLN | | K0566.015015551 | stal nierdzewna | 15 | M4 | 12 | 15 | 59 | 88 | | | 8,59 PLN | | K0566.020015551 | stal nierdzewna | 20 | M6 | 18 | 15 | 200 | 300 | | | 12,05 PLN | | K0566.025020551 | stal nierdzewna | 25 | M6 | 18 | 20 | 200 | 500 | | | 12,64 PLN | | K0566.030020551 | stal nierdzewna | 30 | M8 | 23 | 20 | 318 | 795 | | | 13,28 PLN | | K0566.030025551 | stal nierdzewna | 30 | M8 | 23 | 25 | 183 | 549 | | | 13,61 PLN | | K0566.040030551 | stal nierdzewna | 40 | M8 | 23 | 30 | 300 | 1200 | | | 23,44 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|