- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1914Tarczki dociskowe ze stopu twardego, okrągłe |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stop twardy.Wersja:spiekane.Wskazówka:Podpory ze stopu twardego są dostępne jako podpory 4-punktowe oraz w wersji żłobkowanej. Mogą być np. wklejane do płyt bazowych z żeliwa szarego.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 2 | D | S | B | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1914.110 | ryflowany | 6,35 | 3,2 | 2,3 | | | 39,08 PLN | | K1914.111 | ryflowany | 7,9 | 3,2 | 2,3 | | | 40,01 PLN | | K1914.112 | ryflowany | 9,5 | 3,2 | 3 | | | 35,19 PLN | | K1914.113 | ryflowany | 12,7 | 3,2 | 3 | | | 40,57 PLN | | K1914.114 | ryflowany | 19,05 | 3,2 | 3 | | | 70,54 PLN | | K1914.211 | ryflowany | 7,9 | 3,2 | 1,5 | | | 42,44 PLN | | K1914.212 | ryflowany | 9,5 | 3,2 | 2,3 | | | 35,19 PLN | | K1914.213 | ryflowany | 12,7 | 3,2 | 2,3 | | | 40,57 PLN | | K1914.214 | ryflowany | 19,05 | 3,2 | 2,3 | | | 70,54 PLN | | K1914.215 | ryflowany | 25,4 | 4 | 2,3 | | | 137,30 PLN | | K1914.411 | 4-punktowa podpora | 7,9 | 3,2 | 3 | | | 40,01 PLN | | K1914.412 | 4-punktowa podpora | 9,5 | 3,2 | 3 | | | 35,19 PLN | | K1914.413 | 4-punktowa podpora | 12,7 | 4 | 3,5 | | | 42,44 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|