- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1915Płyty bazowe ze stopu twardego, czworokątne |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stop twardy.Wersja:spiekane.Wskazówka:Podpory ze stopu twardego są dostępne w wersji żłobkowanej i w formie klinowej. Mogą być np. wklejane do płyt bazowych z żeliwa szarego.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 2 | A | B | S | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1915.101 | ryflowany | 9,5 -0,13 | 9,5 -0,13 | 3,2 | | | 47,51 PLN | | K1915.102 | ryflowany | 12,7 -0,13 | 12,7 -0,13 | 3,2 | | | 56,61 PLN | | K1915.201 | ryflowany | 9,5 -0,13 | 9,5 -0,13 | 3,2 | | | 47,51 PLN | | K1915.202 | ryflowany | 12,7 -0,13 | 12,7 -0,13 | 3,2 | | | 56,61 PLN | | K1915.203 | ryflowany | 15,9 -0,13 | 15,9 -0,13 | 3,2 | | | 71,89 PLN | | K1915.206 | ryflowany | 19,05 -0,13 | 19,05 -0,13 | 4 | | | 91,91 PLN | | K1915.207 | ryflowany | 25,4 -0,13 | 25,4 -0,13 | 4 | | | 136,88 PLN | | K1915.308 | klinowy | 25,7 +0,5 | 13,05 -0,13 | 4,8 | | | 124,61 PLN | | K1915.309 | klinowy | 38,4 +0,5 | 19,5 | 6,35 | | | 200,43 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|