- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0385_OWkładki okrągłe, typ O |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał, wersja:Stal szlachetna z diamentową powierzchnią odpowiadającą ziarnistości szlifierskiej 100.Wskazówka:Dociski gripper i wkładki nadają się do zastosowania w ramionach zaciskowych, systemach chwytania, urządzeniach zaciskających, szczękach i podstawkach wahliwych. Zastosowanie zacisków umożliwia przenoszenie najwyższych momentów obrotowych i ponadprzeciętnych sił nacisku nawet w przypadku wyrobów o dużej twardości i nieregularnej powierzchni.
Typ O: diamentowa powierzchnia ścierna jest całkowicie połączona z materiałem korpusu. Idealnie nadaje się do przytrzymywania gładkich i śliskich przedmiotów przy minimalnej sile nacisku. Przy tym cząsteczki diamentu mimo działania dużą siłą na bardzo małą powierzchnię nie uszkadzają chwytanego przedmiotu. Powierzchnia diamentowa charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścieranie.
Zaciski i wkładki nadają się do montażu w podstawkach wychylnych następujących typów: Nr katalogowy K0285.117X022 - K0285.936X036 Nr katalogowy K0289.110X015 - K0289.924X100 Nr katalogowy K0291.120X030 - K0291.924X080Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D2 | L3 | L4 | G | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0385.10105 | O | 10 | 10 | 5 | M5 | | | 59,10 PLN | | K0385.10125 | O | 10 | 12 | 6,4 | M5 | | | 64,02 PLN | | K0385.12105 | O | 12 | 10 | 5 | M5 | | | 67,69 PLN | | K0385.12125 | O | 12 | 12 | 6,4 | M5 | | | 65,47 PLN | | K0385.16105 | O | 16 | 10 | 5 | M6 | | | 85,39 PLN | | K0385.16125 | O | 16 | 12 | 6,4 | M6 | | | 86,32 PLN | | K0385.20105 | O | 20 | 10 | 5 | M6 | | | 95,48 PLN | | K0385.20125 | O | 20 | 12 | 6,4 | M6 | | | 96,98 PLN | | K0385.25105 | O | 25 | 10 | 5 | M6 | | | 111,53 PLN | | K0385.25125 | O | 25 | 12 | 6,4 | M6 | | | 117,99 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|