- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0385_FWstawki „gripper” okrągłe |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał, wersja:Forma F – stal narzędziowa, hartowana i oksydowana.Wskazówka:Wstawki z nacięciami w kratkę (gripper) oraz wstawki z gładkim czołem nadają się do zamontowania w ramionach dociskowych, chwytakach, przyrządach mocujących, uchwytach trójszczękowych i podstawkach wahliwych. Zapewniają przenoszenie maksymalnie dużych momentów obrotowych i nieprzeciętnie dużych sił mocujących również na powierzchnie hartowane i nierówne.
Wstawki montowane są w wymienionych poniżej podstawkach: Nr zamówienia K0285.117X022 do K0285.936X036 Nr zamówienia K0289.110X015 do K0289.924X100 Nr zamówienia K0291.120X030 do K0291.924X080 PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D2 | L3 | C | E | G | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0385.1010 | F | 10 | 10 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | 72,97 PLN | | K0385.1210 | F | 12 | 10 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | 74,21 PLN | | K0385.1212 | F | 12 | 12 | 6 | 4,75 | M5 | | | 76,69 PLN | | K0385.1610 | F | 16 | 10 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 96,83 PLN | | K0385.2010 | F | 20 | 10 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 107,85 PLN | | K0385.2510 | F | 25 | 10 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 130,41 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|