- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0385Wstawki „gripper” i wstawki gładkie, okrągłe |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Forma C, F, M ze stali narzędziowej Forma E, O, P ze stali nierdzewnej Form K – POMWersja:Forma C – hartowana i oksydowana. Forma E – hartowana, niepowlekana. Forma K – kolor biały. Forma O z powierzchnią diamentową porównywalna z ziarnistością szlifierską 100. Forma P z powierzchnią poliuretanową o twardości 60° w skali Shore’a. Forma F hartowana i oksydowana. Forma M z ryflowaniem z węglika spiekanego, oksydowana. Wskazówka:Dociski gripper i wkładki nadają się do zastosowania w ramionach zaciskowych, systemach chwytania, urządzeniach zaciskających, szczękach i podstawkach wahliwych. Zastosowanie zacisków umożliwia przenoszenie najwyższych momentów obrotowych i ponadprzeciętnych sił nacisku nawet w przypadku wyrobów o dużej twardości i nieregularnej powierzchni.
Typ O: diamentowa powierzchnia ścierna jest całkowicie połączona z materiałem korpusu. Idealnie nadaje się do przytrzymywania gładkich i śliskich przedmiotów przy minimalnej sile nacisku. Przy tym cząsteczki diamentu mimo działania dużą siłą na bardzo małą powierzchnię nie uszkadzają chwytanego przedmiotu. Powierzchnia diamentowa charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścieranie.
Typ P: warstwa poliuretanowa jest trwale nałożona na materiał korpusu. Jest odporna na ścieranie i nie zostawia śladów. Daje optymalną ochronę przed uszkodzeniami wrażliwych powierzchni. Perłowa powierzchnia gwarantuje silne trzymanie i nie zatrzymuje powietrza, przez co zapobiega przywieraniu podstawki do powierzchni kontaktowej.
Wstawki nadają się do montażu w podstawkach wahliwych następujących typów: Nr katalogowy K0285.117X022 - K0285.936X036 Nr katalogowy K0289.110X015 - K0289.924X100 Nr katalogowy K0291.120X030 - K0291.924X080 PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | D2 | L3 | L4 | G | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0385.10108 | C | 10 | 10 | 5 | M5 | | | 31,73 PLN | | K0385.10128 | C | 10 | 12 | 6,4 | M5 | | | 32,09 PLN | | K0385.12108 | C | 12 | 10 | 5 | M5 | | | 33,33 PLN | | K0385.12128 | C | 12 | 12 | 6,4 | M5 | | | 33,80 PLN | | K0385.16108 | C | 16 | 10 | 5 | M6 | | | 36,43 PLN | | K0385.16128 | C | 16 | 12 | 6,4 | M6 | | | 36,70 PLN | | K0385.20108 | C | 20 | 10 | 5 | M6 | | | 40,26 PLN | | K0385.20128 | C | 20 | 12 | 6,4 | M6 | | | 40,57 PLN | | K0385.25108 | C | 25 | 10 | 5 | M6 | | | 42,60 PLN | | K0385.25128 | C | 25 | 12 | 6,4 | M6 | | | 42,95 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | D2 | L3 | L4 | G | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0385.10102 | E | 10 | 10 | 5 | M5 | | | 35,97 PLN | | K0385.10122 | E | 10 | 12 | 6,4 | M5 | | | 37,63 PLN | | K0385.12102 | E | 12 | 10 | 5 | M5 | | | 38,09 PLN | | K0385.12122 | E | 12 | 12 | 6,4 | M5 | | | 38,71 PLN | | K0385.16102 | E | 16 | 10 | 5 | M6 | | | 41,77 PLN | | K0385.16122 | E | 16 | 12 | 6,4 | M6 | | | 42,44 PLN | | K0385.20102 | E | 20 | 10 | 5 | M6 | | | 46,53 PLN | | K0385.20122 | E | 20 | 12 | 6,4 | M6 | | | 47,51 PLN | | K0385.25102 | E | 25 | 10 | 5 | M6 | | | 49,89 PLN | | K0385.25122 | E | 25 | 12 | 6,4 | M6 | | | 51,39 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | D2 | L3 | L4 | G | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0385.10109 | K | 10 | 10 | 5 | M5 | | | 30,33 PLN | | K0385.10129 | K | 10 | 12 | 6,4 | M5 | | | 30,80 PLN | | K0385.12109 | K | 12 | 10 | 5 | M5 | | | 32,19 PLN | | K0385.12129 | K | 12 | 12 | 6,4 | M5 | | | 32,35 PLN | | K0385.16109 | K | 16 | 10 | 5 | M6 | | | 35,45 PLN | | K0385.16129 | K | 16 | 12 | 6,4 | M6 | | | 35,87 PLN | | K0385.20109 | K | 20 | 10 | 5 | M6 | | | 39,28 PLN | | K0385.20129 | K | 20 | 12 | 6,4 | M6 | | | 39,59 PLN | | K0385.25109 | K | 25 | 10 | 5 | M6 | | | 41,35 PLN | | K0385.25129 | K | 25 | 12 | 6,4 | M6 | | | 41,77 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | D2 | L3 | L4 | G | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0385.10105 | O | 10 | 10 | 5 | M5 | | | 59,10 PLN | | K0385.10125 | O | 10 | 12 | 6,4 | M5 | | | 64,02 PLN | | K0385.12105 | O | 12 | 10 | 5 | M5 | | | 67,69 PLN | | K0385.12125 | O | 12 | 12 | 6,4 | M5 | | | 65,47 PLN | | K0385.16105 | O | 16 | 10 | 5 | M6 | | | 85,39 PLN | | K0385.16125 | O | 16 | 12 | 6,4 | M6 | | | 86,32 PLN | | K0385.20105 | O | 20 | 10 | 5 | M6 | | | 95,48 PLN | | K0385.20125 | O | 20 | 12 | 6,4 | M6 | | | 96,98 PLN | | K0385.25105 | O | 25 | 10 | 5 | M6 | | | 111,53 PLN | | K0385.25125 | O | 25 | 12 | 6,4 | M6 | | | 117,99 PLN | |
|
|
Nr Zamówienia | Forma | D2 | L3 | C | E | G | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0385.1010 | F | 10 | 10 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | 72,97 PLN | | K0385.1210 | F | 12 | 10 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | 74,21 PLN | | K0385.1212 | F | 12 | 12 | 6 | 4,75 | M5 | | | 76,69 PLN | | K0385.1610 | F | 16 | 10 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 96,83 PLN | | K0385.2010 | F | 20 | 10 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 107,85 PLN | | K0385.2510 | F | 25 | 10 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 130,41 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | D2 | D3 | L3 | L5 | C | E | G | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0385.10107 | M | 10 | 7,9 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | 75,76 PLN | | K0385.12107 | M | 12 | 9,5 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | 76,54 PLN | | K0385.12127 | M | 12 | 9,5 | 12 | 7 | 6 | 4,75 | M5 | | | 78,87 PLN | | K0385.16107 | M | 16 | 12,7 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 99,57 PLN | | K0385.20107 | M | 20 | 15,9 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 113,91 PLN | | K0385.25107 | M | 25 | 19 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 155,41 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|